拉深顶料型凸模 -DLC涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 拉深顶料型凸模 -DLC涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

拉深顶料型凸模 -DLC涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P · E · V · R · Q · A · K · F · S
N - PJ2C 16-70-P12.00 - V9.50 - A30 - F65.0 - S3
发货日
12天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
拉深凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理- 拉深凸模 -普通型 抛光加工型- 拉深顶料型凸模 -普通型 抛光加工型-
拉深凸模 -DICOAT处理/TiCN涂覆处理/HW涂覆处理--相关图片 拉深凸模 -普通型 抛光加工型--相关图片 拉深顶料型凸模 -普通型 抛光加工型--相关图片
型号: H-MPH(2-10)C 型号: L-MP(2-7)B 型号: L-PJ(2・5-7)B
尺寸图
型式 材质 硬度 表面处理杆径D型式Shape(形状)
普通型
拉深顶料型凸模 -DLC涂覆处理-:相关图像
粉末高速钢64 ~67HRC
表面3000HV
DLC处理4~25N-PJ
基底WPC®处理
NW-PJ


2A~4A
2B
5B~7B
2C~8C
3D~7D
9D


拉深顶料型凸模 -DLC涂覆处理-:相关图像
Shape (形状)>>点击此处

 顶料销突出量的计算方法(参考值) >>点击此处
●  顶料孔详情请参阅基本顶料型凸模 >>点击此处
●  顶料销详情请参阅顶料销组件>>点击此处

规格表
BHCatalog No.L指定单位0.01mmdmin.
TypeShape(形状)Dmin. P max.P min.
87-无基底-
N-PJ
-基底WPC®处理-
NW-PJ
2A~4A
2B
5B~7B
2C~8C
3D~7D
9D
44050607080  2.00~3.991.001.00
852.00~4.992.002.00
962.00~5.992.002.00
13118(40)(50)607080901003.00~7.993.003.00
13103.00~9.993.003.00
16136.00~12.996.006.00
19191610.00~15.996.006.00
232013.00~19.996.006.00
282518.00~24.996.006.00
L(40)→B=6  全长L(40)时,刃口长度B一律为6mm。
L(50)→B=13  全长L(50)时,刃口长度B一律为13mm。
P>D-0.03→ℓ=0  P>D-0.03时,不带D(导入部)。
带有d的Shape(形状)时,请注意dmin.。