型号 | - | L | - | P | - | F |
GN-SHMUA 10 | - | 70.0 | - | P6.8 | - | F65.0 |
12 | 天发货 |
倒角凸模 -前端直杆/前端导正/普通/TiCN涂覆处理- | 倒角凸模 -C尺寸指定/前端直杆/前端导正/普通/TiCN涂覆处理- | 倒角凸模 -C尺寸指定型·前端直杆·DLC涂覆处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: G-HSRMUA | 型号: G-HSRMUB | 型号: GN-HSRMUB |
Type | ![]() | ![]() ![]() | 型号 |
肩型 | DLC涂覆处理 表面处理3000HV | 相当于SKH51 61~64HRC | -DLC涂覆处理- N-SHMUA -基底WPC®处理- NW-SHMUA |
粉末高速钢 64~67HRC | -DLC涂覆处理- N-PHMUA -基底WPC®处理- NW-PHMUA | ||
杆部止动型 | DLC涂覆处理 表面处理3000HV | 相当于SKH51 61~64HRC | -DLC涂覆处理- GN-SHMUA -基底WPC®处理- GNW-SHMUA |
粉末高速钢 64~67HRC | -DLC涂覆处理- GN-PHMUA -基底WPC®处理- GNW-PHMUA | ||
螺纹固定型 | DLC涂覆处理 表面处理3000HV | 粉末高速钢 64~67HRC | -DLC涂覆处理- N-MPHMUA -基底WPC®处理- NW-MPHMUA |
B | H | V | M | Catalog No. | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | |
Type | D | L | min. P max. | F | ||||
- | 5 | - | - | 肩型 -DLC涂覆处理- N-SHMUA N-PHMUA -DLC涂覆处理 基底WPC®处理- NW-SHMUA NW-PHMUA | 3 | 30.0~90.0 | 1.00~2.00 | 28≤F≤L-C-2.0![]() |
7 | 4 | 1.00~3.00 | ||||||
8 | 5 | 2.00~4.00 | ||||||
9 | 6 | 2.00~5.00 | ||||||
11 | 8 | 3.00~7.00 | ||||||
13 | 10 | 30.0~100.0 | 3.00~9.00 | |||||
16 | 13 | 6.00~12.00 | ||||||
19 | 16 | 10.00~15.00 | ||||||
23 | 20 | 13.00~19.00 | ||||||
28 | 25 | 18.00~24.00 | ||||||
8 | 7 | 2.8 | - | 杆部止动型 -DLC涂覆处理- GN-SHMUA GN-PHMUA -DLC涂覆处理 基底WPC®处理- GNW-SHMUA GNW-PHMUA | 4 | 40.0~90.0 | 1.00~1.80 | 29≤F≤L-C-2.0 and B≥L-F+2.0 |
8 | 3.8 | 5 | 2.00~2.80 | |||||
9 | 4.8 | 6 | 2.00~3.80 | |||||
13 | 11 | 5.8 | 8 | 3.00~4.80 | ||||
13 | 7.8 | 10 | 50.0~100.0 | 3.00~6.80 | ||||
16 | 10.8 | 13 | 6.00~9.80 | |||||
19 | 19 | 13.8 | 16 | 10.00~12.80 | ||||
23 | 17.8 | 20 | 13.00~16.80 | |||||
28 | 22.8 | 25 | 18.00~21.80 | |||||
- | - | - | 3 | 螺纹固定型 -DLC涂覆处理- N-MPHMUA -DLC涂覆处理 基底WPC®处理- NW-MPHMUA | 5 | 30.0~70.0 | 2.00~4.00 | 28≤F≤L-C-2.0![]() |
6 | 2.00~5.00 | |||||||
4 | 8 | 30.0~90.0 | 3.00~7.00 | |||||
5 | 10 | 3.00~9.00 | ||||||
6 | 13 | 6.00~12.00 | ||||||
16 | 10.00~15.00 | |||||||
20 | 13.00~19.00 | |||||||
25 | 18.00~24.00 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|