型号 | - | L | - | V | - | P | - | F | - | K |
N-PJMT 4 | - | 40 | - | V2.60 | - | P1.00 | - | F38 | - | K30 |
12 | 天发货 |
无废料型翻边凸模 | 翻边凸模 -前端R型- | 翻边凸模 -普通型 抛光加工- | ||
型号: A-PH(2-4)E | 型号: A-PHMS | 型号: L-SPMBL |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |
Dm5 | D | |||
N-PJMT | AN-PJMT | 粉末高速钢 | DLC涂覆 处理 | 64~67HRC 表面3000HV 以上 |
NW-PJMT | ANW-PJMT |
B | H | 型号 | L | 指定单位0.01mm | 单位0.1mm | 单位1° | |||||||||||||||
Type | D | min. V max. | P min. | F | K | ||||||||||||||||
8 | 7 |
| 4 | 40 50 60 70 80 | 2.00~3.99 | 1.00 | F≤L-2 | 0°<K<90° | |||||||||||||
8 | 5 | 2.00~4.99 | 2.00 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 2.00~5.99 | 2.00 | ||||||||||||||||||
11 | 8 | 3.00~7.99 | 3.00 | ||||||||||||||||||
13 | 10 | 3.00~9.99 | 3.00 | ||||||||||||||||||
V-P≥0.3 B≥(L-F)+{(V-P)/2tanK}+2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|