型号 | - | L | - | V | - | P | - | F | - | K |
N-SHMT 4 | - | 41.0 | - | V2.60 | - | P1.00 | - | F39.0 | - | K30 |
12 | 天发货 |
无废料型翻边凸模 | 翻边凸模 -前端R型- | 翻边凸模 -普通型 抛光加工- | ||
型号: A-PH(2-4)E | 型号: A-PHMS | 型号: L-SPMBL |
Type | 材质 | 表面处理 | 硬度 | |||
Dm5 | D | |||||
短刃口型 | 长刃口型 | 短刃口型 | 长刃口型 | |||
N-SHMT | N-SHMTL | AN-SHMT | AN-SHMTL | 相当于 SKH51 | DLC涂覆 处理 | 61~64HRC 表面3000HV以上 |
NW-SHMT | NW-SHMTL | ANW-SHMT | ANW-SHMTL | |||
N-PHMT | N-PHMTL | AN-PHMT | AN-PHMTL | 粉末高速钢 | 64~67HRC 表面3000HV以上 | |
NW-PHMT | NW-PHMTL | ANW-PHMT | ANW-PHMTL |
B | H | 型号 | L | 指定单位0.01mm单位0.1mm | 指定单位0.1mm | 单位 1° | ||||||||||||||||
Type | D | min. V max. | P min. | F | K | |||||||||||||||||
8 | 7 |
| 4 | 40.0~80.0 (单位0.1mm) | 1.60~3.99 | 1.00 | F≤L-2 | 0° < K < 90° | ||||||||||||||
8 | 5 | 1.80~4.99 | 1.20 | |||||||||||||||||||
9 | 6 | 1.80~5.99 | 1.20 | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 2.10~7.99 | 1.50 | |||||||||||||||||||
13 | 10 | 3.00~9.99 | 2.50 | |||||||||||||||||||
15 | 7 |
| 4 | 50.0~80.0 (单位0.1mm) | 1.60~3.99 | 1.00 | ||||||||||||||||
8 | 5 | 1.80~4.99 | 1.20 | |||||||||||||||||||
9 | 6 | 1.80~5.99 | 1.20 | |||||||||||||||||||
11 | 8 | 2.10~7.99 | 1.50 | |||||||||||||||||||
13 | 10 | 3.00~9.99 | 2.50 | |||||||||||||||||||
V-P≥0.3 B≥(L-F)++2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|