型号 | - | L | - | V | - | P | - | F |
N-SHMS 4 | - | 41.0 | - | V2.60 | - | P1.00 | - | F39.0 |
12 | 天发货 |
无废料型翻边凸模 | 翻边凸模 -前端R型- | 翻边凸模 -普通型 抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-PH(2-4)E | 型号: A-PHMS | 型号: L-SPMBL |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Dm5 | D![]() | |||||
短刃口型 | 长刃口型 | 短刃口型 | 长刃口型 | |||
N-SHMS | N-SHMSL | AN-SHMS | AN-SHMSL | 相当于 SKH51 | DLC涂覆 处理 | 61~64HRC 表面3000HV以上 |
NW-SHMS | NW-SHMSL | ANW-SHMS | ANW-SHMSL | |||
N-PHMS | N-PHMSL | AN-PHMS | AN-PHMSL | 粉末高速钢 | 64~67HRC 表面3000HV以上 | |
NW-PHMS | NW-PHMSL | ANW-PHMS | ANW-PHMSL |
B | H | 型号 | L | 指定单位0.01mm![]() | 指定单位0.1mm | ||||||||||||||||
Type | D | min. V max. | P min. | F | |||||||||||||||||
8 | 7 |
| 4 | 40.0~80.0 (单位0.1mm) | 1.60~3.99 | 1.00 | F≤L-2 | ||||||||||||||
8 | 5 | 1.80~4.99 | 1.20 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 1.80~5.99 | 1.20 | ||||||||||||||||||
11 | 8 | 2.10~7.99 | 1.50 | ||||||||||||||||||
13 | 10 | 3.00~9.99 | 2.50 | ||||||||||||||||||
15 | 7 |
| 4 | 50.0~80.0 (单位0.1mm) | 1.60~3.99 | 1.00 | |||||||||||||||
8 | 5 | 1.80~4.99 | 1.20 | ||||||||||||||||||
9 | 6 | 1.80~5.99 | 1.20 | ||||||||||||||||||
11 | 8 | 2.10~7.99 | 1.50 | ||||||||||||||||||
13 | 10 | 3.00~9.99 | 2.50 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|