型号 | - | L | - | V | - | P | - | F | - | K |
N-SPMT 4 | - | 41.0 | - | V2.60 | - | P1.00 | - | F39.0 | - | K30 |
12 | 天发货 |
无废料型翻边凸模 | 翻边凸模 -前端R型- | 翻边凸模 -普通型 抛光加工- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-PH(2-4)E | 型号: A-PHMS | 型号: L-SPMBL |
Type | ![]() | ![]() 处理 | ![]() | |||
Dm5 | D![]() | |||||
短刃口型 | 长刃口型 | 短刃口型 | 长刃口型 | |||
N-SH | N-SHL | AN-SH | AN-SHL | 相当于SKH51 | DLC涂覆处理 | 64~67HRC 表面3000HV |
NW-SH | NW-SHL | ANW-SH | ANW-SHL | DLC涂覆处理 基底WPC®处理 | ||
N-PH | N-PHL | AN-PH | AN-PHL | 粉末高速钢 | DLC涂覆处理 | 64~67HRC 表面3000HV |
NW-PH | NW-PHL | ANW-PH | ANW-PHL | DLC涂覆处理 基底WPC®处理 |
B | H | 型号 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | 指定单位0.1mm | ||||
Type | 前端形状 | D | L | min. V max. | P min. | R | F | ||
8 | 8 | -短刃口型- (Dm5) (D ![]() -DLC涂覆处理- N-SH AN-SH N-PH AN-PH -DLC涂覆 基底WPC®处理- NW-SH ANW-SH NW-PH ANW-PH | 2E 3E 4E | 5 | 40.0~80.0 | 1.80~4.99 | 1.2 | 0.5≤R≤V-P | F≤L-(P×0.866)-1 |
9 | 6 | 1.80~5.99 | |||||||
13 | 11 | 8 | 43.0~100.0 | 2.10~7.99 | 1.5 | ||||
13 | 10 | 3.00~9.99 | 2.5 | ||||||
15 | 8 | -长刃口型- (Dm5) (D ![]() -DLC涂覆处理- N-SHL AN-SHL N-PHL AN-PHL -DLC涂覆 基底WPC®处理- NW-SHL ANW-SHL NW-PHL ANW-PHL | 2E 3E 4E | 5 | 50.0~80.0 | 1.80~4.99 | 1.2 | 0.5≤R≤V-P | F≤L-(P×0.866)-1 |
9 | 6 | 1.80~5.99 | |||||||
21 | 11 | 8 | 50.0~100.0 | 2.10~7.99 | 1.5 | ||||
13 | 10 | 3.00~9.99 | 2.5 | ||||||
![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|