型号 | - | L | - | P | - | (RT=0) |
N-HTFPRF 2.0 | - | 28.0 | - | P1.90 | - | RT=0 |
H-HTFPRF 2.5 | - | 35.0 | - | P2.20 |
7 | 天发货 |
12 | 天发货 |
卸料板固定用导正销 -前端R·锥形一体型·凸缘负公差·HX涂覆处理- | 卸料板固定用导正销 -抛光加工- | 卸料板固定用导正销 -DLC涂覆处理+WPC®处理- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: HX-HTFPRF | 型号: AL-APTP | 型号: ANW-HTFPA |
![]() ![]() | 型号 | |||
TiCN涂覆处理 | HW涂覆处理 | DLC涂覆处理 | DLC涂覆处理 WPC®基底 | |
相当于SKH51 61~64HRC | H-HTFPRF | HW-HTFPRF | N-HTFPRF | NW-HTFPRF |
粉末高速钢 64~67HRC | H-PTFPRF | HW-PTFPRF | N-PTFPRF | NW-PTFPRF |
D | Ra |
1.6 2.0 2.5 | R≤0.2 |
3~ | R≤0.5 |
型号 | 指定单位0.1mm | 指定单位0.01mm | B | H | |||||||||||||
min. P max. | |||||||||||||||||
Type | D | L | |||||||||||||||
| 1.6 | 10.0~40.0 | 1.00~1.59 | (4) | 2.6 | ||||||||||||
2.0 | 1.00~1.99 | 3.0 | |||||||||||||||
2.5 | 1.50~2.49 | 3.5 | |||||||||||||||
3 | 2.00~2.99 | 5 | |||||||||||||||
4 | 3.00~3.99 | 7 | |||||||||||||||
5 | 4.00~4.99 | 8 | |||||||||||||||
6 | 5.00~5.99 | 9 | |||||||||||||||
8 | 6.00~7.99 | 11 | |||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|