卸料板固定用直杆型导正销 -前端R 锥形一体型 凸缘部负公差 TiCN涂覆处理 DLC涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 卸料板固定用直杆型导正销 -前端R 锥形一体型 凸缘部负公差 TiCN涂覆处理 DLC涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

卸料板固定用直杆型导正销 -前端R 锥形一体型 凸缘部负公差 TiCN涂覆处理 DLC涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品特点
■DLC涂覆处理的效果
由于与非铁金属亲和性较低,可有效防止铝和铜等的冲裁加工时的粘结。
■特长
· 本卸料板固定用导正销是面向薄板材加工的冲压模具开发而成的。
· 凸缘下部长度F尺寸的精度高,且前端已加工为光滑的R形。
订货范例
型号-L-P-(RT=0)
N-HTFRF 2.0-28.0-P1.90-RT0
N-PTFRF 2.5-35.0-P2.20  
发货日

·TiCN涂覆处理

7天发货

上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。

·DLC涂覆处理

12天发货

上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。

相关产品
卸料板固定用导正销 -前端R/锥形一体型/凸缘负公差/普通/抛光加工- 小型直杆型凸模 限位块 -淬火螺纹固定型-
卸料板固定用导正销 -前端R/锥形一体型/凸缘负公差/普通/抛光加工--相关图片 小型直杆型凸模-相关图片 限位块 -淬火螺纹固定型--相关图片
型号: HTFPRF 型号: SH 型号: SBVM
尺寸图
卸料板固定用直杆型导正销 -前端R·锥形一体型·凸缘部负公差·TiCN涂覆处理·DLC涂覆处理--产品概述
材质
硬度
型式
TiCN涂覆处理
表面硬度3000HV
DLC涂覆处理
相当于SKH51
61~64HRC
H-HTFRFN-HTFRF
粉末高速钢
64~67HRC
H-PTFRFN-PTFRF
 
No.Ra
1.6   2.0   2.5R≤0.2
3~R≤0.5

  RT(※)→前端制成圆形以免发生危险。如果要求前端为锐角,请指定RT=0。
规格表
Catalog No.指定单位0.1mm指定单位0.01mmH
min. P max.
TypeDL
-TiCN涂覆处理-
材质 相当于SKH51 
H-HTFRF
材质 粉末高速钢 
H-PTFRF

-DLC涂覆处理-
材质 相当于SKH51 
N-HTFRF
材质 粉末高速钢 
N-PTFRF
1.610.0~40.01.00~1.602.6
21.00~2.003
2.51.50~2.503.5
32.00~3.005
43.00~4.007
54.00~5.008
65.00~6.009
86.00~8.0011
(Y)→前端Y长度=0.6+卸料板固定用直杆型导正销 -前端R·锥形一体型·凸缘部负公差·TiCN涂覆处理·DLC涂覆处理--产品特点
追加工
卸料板固定用直杆型导正销 -前端R·锥形一体型·凸缘部负公差·TiCN涂覆处理·DLC涂覆处理--追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 导正销 > 卸料板固定用直杆型导正销 > 卸料板固定用直杆型导正销 -前端R 锥形一体型 凸缘部负公差 TiCN涂覆处理 DLC涂覆处理-