杆部止动顶料型凸模 -DLC涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 杆部止动顶料型凸模 -DLC涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

杆部止动顶料型凸模 -DLC涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
杆部止动顶料型凸模 -DLC涂覆处理- 实物图
品名:杆部止动顶料型凸模 -DLC涂覆处理-
材质 粉末高速钢
硬度 64~67HRC
表面硬度 3000HV
杆径公差
产品特点
■弹簧加强型的效果
弹簧常数是标准顶量型凸模的2倍。由于弹簧负载大,故清除废料的效果更佳。

■DLC涂覆处理的效果
由于与非铁金属亲和性较低,可有效防止铝和铜等的冲裁加工时的粘结。
规格概述
杆径
D公差
材质
硬度
型式
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D粉末高速钢
64 ~ 67HRC
表面3000HV以上
GN-PJ
GN-PJV

-基底WPC®处理-
GNW-PJ
GNW-PJV
S

L

刃口长度(B)
L>S
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
GN-PJDS 6-60-P3.00-W2.80  
发货日
12天发货
上海,广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
顶料型凸模 肩型凸模 -DLC涂覆处理·相当于SKH51- 顶料型凸模 -DICOAT处理-
顶料型凸模 相关图片 肩型凸模 -DLC涂覆处理·相当于SKH51- 相关图片 顶料型凸模 -DICOAT处理- 相关图片
型号: A-PJAL 型号: AN-SHAL 型号: AT-PJAL
尺寸图
杆部止动顶料型凸模 -DLC涂覆处理-:相关图像
杆部止动顶料型凸模 -DLC涂覆处理-:相关图像
刃口前端边缘部带有微小R。
涂覆处理刃口端面在涂覆之前进行研磨。
顶料销突出量的计算方法(参考值) 点击此处
顶料孔详情请参阅基本顶料型凸模  点击此处
顶料销详情请参阅顶料销组件  点击此处
规格表
Catalog No.L指定单位0.01mmBH
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
D
min.P max.P·Kmax.Wmax.P·Wmin.R
GN-PJ
弹簧加强型
GN-PJV


基底WPC®处理
GNW-PJ
弹簧加强型
GNW-PJV
S
(4)4050607080  1.00~2.803.972.801.000.15~W/2以下 仅87
(5)4050607080  2.00~3.804.973.802.008
(6)4050607080  2.00~4.805.974.802.009
8(40)50607080901003.00~5.807.975.803.001311
10(40)50607080901003.00~7.809.977.803.0013
13(40)50607080901006.00~10.8012.9710.806.0016
16(40)(50)6070809010010.00~13.8015.9713.806.001919
20(40)(50)6070809010013.00~17.8019.9717.806.0023
25(40)(50)6070809010018.00~22.8024.9722.806.0028
L
(4) 50607080  1.00~2.803.972.802.00137
(5) 50607080  2.00~3.804.973.802.008
(6) 50607080  2.00~4.805.974.802.009
8 50607080901003.00~5.807.975.803.001911
10 50607080901003.00~7.809.977.803.0013
13 50607080901006.00~10.8012.9710.806.0016
16  6070809010010.00~13.8015.9713.806.002519
20  6070809010013.00~17.8019.9717.806.0023
25  6070809010018.00~22.8024.9722.806.0028
GRW-PJV、GN-PJV、GNW-PJV的弹簧常数为GRW-PJ、GN-PJ、GNW-PJ的2倍。
L(40)→B=6 全长(40)时,刃口长度一律为6mm。
L(50)→ B=13 全长(50)时,刃口长度一律为13mm。
:P·K>D-0.05→ℓ=0 P·K>D-0.05 时,非圆形凸模不带 D(导入部)。
杆部止动顶料型凸模 -DLC涂覆处理-:相关图像
D=4~ 6→a=0.5 D尺寸为4~6时,a部为0.5mm。
D=8~ 25→a=1 D尺寸为8~25时,a部为1mm。
D(4)(5)(6)仅GRW-PJ、GN-PJ、GNW-PJ适用。 弹簧加强型仅适用于D8~25。
追加工
杆部止动顶料型凸模 -DLC涂覆处理-:相关图像
凸缘部C倒角加工,提升凸模头部的强度。 点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 凸模 > 杆部止动顶料型凸模 -DLC涂覆处理-