材质 硬度 | Catalog No. |
粉末高速钢 64~67HRC 表面硬度3000HV以上 | -DLC涂覆处理- N-PHTAL |
-DLC涂覆- 基底WPC®处理 NW-PHTAL |
型号 | - | L | - | P | - | T | - | B |
N-PHTAL 5 | - | 60 | - | P3.00 | - | T20 | - | B5 |
12 | 天发货 |
凸缘固定型导正销 -普通 TiCN涂覆处理 HW涂覆处理 DLC涂覆处理- | 定位销孔型凸模 -TiCN涂覆处理- | 厚板冲裁用顶料型凸模 -抛光加工- | ||
型号: H-PATHAL | 型号: H-SPAL-C | 型号: AL-APJAL |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm min. P max. | T | 指定单位1mm B | V | R | |||||||
Type | D | ||||||||||||
-DLC涂覆处理- N-PHTAL -DLC涂覆基底WPC®处理- NW-PHTAL | 4 | 40 | 0.50(1.00)~2.00 | 13 | 16 | 20 | 2~6 | 2 | 2~3 | ||||
50 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~6 | ||||||||
5 | 40 | 1.00~3.00 | 13 | 16 | 20 | 2~8 | 3 | 10 | |||||
50 | 60 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~8 | |||||||
6 | 40 | 1.50~4.00 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 4 | ||||||
50 | 60 | 70 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||
8 | 40 | 2.00~6.00 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 6 | ||||||
50 | 60 | 70 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||
10 | 40 | 3.00~8.00 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 8 | ||||||
50 | 60 | 70 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||
13 | 40 | 3.00~10.00 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 11 | ||||||
50 | 60 | 70 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||
16 | 40 | 6.00~13.00 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 14 | ||||||
50 | 60 | 70 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||
20 | 40 | 10.00~16.00 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 18 | ||||||
50 | 60 | 70 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||
25 | 40 | 13.00~23.00 | 13 | 16 | 20 | 2~10 | 23 | ||||||
50 | 60 | 70 | 13 | 16 | 20 | 25 | 2~13 | ||||||
P(1.00)→涂覆为Pmin1.00。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|