螺纹固定型凸模 -DLC涂覆处理-
商品
评价
详情
  • 螺纹固定型凸模 -DLC涂覆处理-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

螺纹固定型凸模 -DLC涂覆处理-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
产品概述
螺纹固定型凸模 -DLC涂覆处理- 实物图
品名:螺纹固定型凸模 -DLC涂覆处理-
材质 粉末高速钢
硬度 64~67HRC
表面硬度 3000HV以上(DLC涂覆处理)
杆径公差 可选:m5或
产品特点
■螺纹固定型的效果
螺纹固定型凸模利用凸模固定板保持垂直位置,用螺丝固定。
螺纹固定型凸模精度高,固定非常可靠。
不适用于小孔径凸模、厚板冲裁。

■DLC涂覆处理的效果
由于与非铁金属亲和性较低,可有效防止铝和铜等的冲裁加工时的粘结。

■材料特性
材料特性
规格概述
材质
硬度
Catalog No.
TypeShape
刃口形状
B
刃口长度
杆径公差Dm5杆径公差D
粉末高速钢
64~67HRC
DLC涂覆处理
表面3000HV以上
N-MPH
-基底WPC®
NW-MPH
AN-MPH
-基底WPC®
ANW-MPH
S

L


X


刃口长度(B)
X>L>S
订货范例
型号-L-P-W-R(仅)
AN-MPHDL 13-80-P10.50-W7.34  
发货日
12天发货
上海,广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
■螺纹固定型凸模安装方式
安装方式
■螺纹固定型凸模再研磨时的调整方式
使用凸模用垫片、调衬垫、冲模调整垫,即使进行再研磨,也不会改变凸模和凹模的高度。
案例2
相关产品
螺纹固定顶料型凸模 -普通/WPC处理- 螺纹固定型凸模 -RW涂覆处理- 螺纹固定型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理-
螺纹固定顶料型凸模 -普通/WPC处理--相关图片 螺纹固定型凸模 -RW涂覆处理--相关图片 螺纹固定型凸模 -HX涂覆处理/RX涂覆处理--相关图片
型号: A-MJAL 型号: ARW-MPHAL 型号: AHX-MPHAL
尺寸图
尺寸图
螺纹固定顶料型凸模 -普通・WPC处理-:相关图像
刃口端面在涂覆之前进行研磨。
刃口前端边缘部带有微小R。
*D=5时,止回深度为0.5。
规格表
Catalog No.L指定单位0.01mmBM
TypeShape 刃口形状B 刃口长度D
min. P max.P·Kmax.P·Wmin.R
(Dm5)
-DLC涂覆处理-
N-MPH
-DLC涂覆处理-
基底WPC®
NW-MPH

(D)
-DLC涂覆处理-
AN-MPH
-DLC涂覆处理-
基底WPC®
ANW-MPH
S
 
54050607080  2.00~4.994.971.200.15~W/2以下 仅83
64050607080  2.00~5.995.971.50
8(40)50607080901003.00~7.997.972.00134
10(40)50607080901003.00~9.999.972.505
13(40)50607080901006.00~12.9912.973.006
16(40)506070809010010.00~15.9915.974.0019
20(40)506070809010013.00~19.9919.975.00
25(40)506070809010018.00~24.9924.976.00
 L
5 50607080  2.00~4.994.972.00133
6 50607080  2.00~5.995.972.00
8 50607080901003.00~7.997.972.50194
10 50607080901003.00~9.999.972.505
13 50607080901006.00~12.9912.973.006
16  6070809010010.00~15.9915.974.0025
20  6070809010013.00~19.9919.975.00
25  6070809010018.00~24.9924.976.00
X
 
5  607080  2.00~4.994.973.50253
6  607080  2.00~5.995.973.50
8  607080901003.00~7.997.975.00304
10  607080901003.00~9.999.975.005
13  607080901006.00~12.9912.975.006
16   70809010010.00~15.9940
20   70809010013.00~19.99
25   70809010018.00~24.99
L(40)→B=8 全长(40)时,刃口长度一律为8mm。
追加工
螺纹固定型凸模:相关图像
PRC≤(P-d1-0.5)/2 d1尺寸 点击此处
PCC≤(P-d1-0.5)/2 d1尺寸 点击此处
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凸模 > 螺纹固定型凸模 > 螺纹固定型凸模 -DLC涂覆处理-