![]() ![]() | 型式 |
相当于SKH51 61~64HRC 表面3000HV以上 | N-SHC |
粉末高速钢 64~67HRC 表面3000HV以上 | N-PHC |
型号 | - | L | - | P |
N-SHC 6 | - | 40 | - | P5.50 |
N-PHC 8 | - | 70 | - | P6.30 |
12 | 天发货 |
螺纹固定型导正销 -普通型- | 矩形螺旋弹簧 -X-SWR- | 衬垫 -MSB用衬垫- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: A-ATMAL | 型号: X-SWR | 型号: MSRB4-0.1 |
Catalog No. | L | 指定单位0.01mm | H | T | |||||||||
Type | No. | min. P max. | |||||||||||
N - SHC N - PHC | 4 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 3.00~ 4.00 | 7 | 5 | ||||
5 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 4.00~ 5.00 | 8 | ||||||
6 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 5.00~ 6.00 | 9 | ||||||
8 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 6.00~ 8.00 | 11 | ||||
10 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 8.00~ 10.00 | 13 | ||||
13 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 10.00~ 13.00 | 16 | ||
16 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 13.00~ 16.00 | 19 | ||
20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 16.00~ 20.00 | 23 | ||
25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20.00~ 25.00 | 28 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|