型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C | - | TS | - | FH |
SRT-ASDE 8 | - | 20 | - | P3.80 | - | W2.00 | - | MT1.50 | - | C0.105 | - | H | - | FH2.0 |
3 | 天发货 |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | D尺寸 | 型号 | 刃口形状按下图![]() ![]() |
Dn5 | 相当于SKH51 61~64HRC | D5 | SRT-ASD | ![]() ![]() |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~25 | |||
D8~25 | SRT-ASD□ | |||
粉末高速钢 64~67HRC | D4~25 | SRT-PASD | ||
D8~25 | SRT-PASD□ | |||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC | D5 | SRTA-ASD | |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | |||
D8~16 | SRTA-ASD□ | |||
粉末高速钢 64~67HRC | D5~16 | SRTA-PASD | ||
D8~16 | SRTA-PASD□ |
杆径公差D可选择n5・
D | 杆径 D ![]() | 型号 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | 选择 | 0.1mm单位 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | TS (拉伸强度(N/mm2)) | FH (锥形深度) | |||||||||||||
n5 | ![]() | Type | D | min.P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | ||||||||||||
5 | +0.013 +0.008 | ![]() | 相当于SKH51![]() (Dn5) SRT-ASD (D ![]() SRTA-ASD | 5 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 2.00~ 2.50 | - | - | 0.15 ~ W / 2 仅 ![]() 以 下 | MT≥0.5 | C≥0.060 (但是,间隙10%以下时 C≥0.050) ![]() | 选择拉伸 强度等级 ![]() | 1.0~3.0 | ||
6 | 相当于SKD11 (Dn5) ![]() SRT-ASD ![]() ![]() ![]() ![]() SRT-ASD□ (D ![]() ![]() SRTA-ASD ![]() ![]() ![]() ![]() SRTA-ASD□ | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 3.00 | - | - | ||||||||
8 | +0.016 +0.01 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | |||||||||
13 | +0.02 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | ||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | |||||||||
(20) | +0.024 +0.015 | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | ||||||||
(25) | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | |||||||||
5 | +0.013 +0.008 | 粉末高速钢 (Dn5) ![]() SRT-PASD ![]() ![]() ![]() ![]() SRT-PASD□ (D ![]() ![]() SRTA-PASD ![]() ![]() ![]() ![]() SRTA-PASD□ | 5 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 2.00~ 2.50 | - | - | ||||||||
6 | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 3.00 | - | - | |||||||||
8 | +0.016 +0.01 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | |||||||||
13 | +0.02 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | ||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | |||||||||
(20) | +0.024 +0.015 | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | ||||||||
(25) | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | |||||||||
※MT(被加工板材厚度)以及C(间隙)·TS(拉伸强度)·FH(锥形深度)用作防废料回跳的反锥面宽度加工数据。请指定刃口尺寸(P、W、R)为凹模精加工尺寸。![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|