防废料回跳反锥形锥度凹模 -肩型-
商品
评价
详情
  • 防废料回跳反锥形锥度凹模 -肩型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

防废料回跳反锥形锥度凹模 -肩型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-L-P-W-R-MT-C-TS-FH
SRT-AHD 16-25-P9.2    -MT1.5-C0.1-H-FH2.0
SRT-AHDR 13-25-P6.20-W2.00-R0.20-MT1.5-C0.105-H-FH2.0
发货日
3天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
相关产品
防废料回跳反锥形凹模 -定位销止动型- 防废料回跳反锥形凹模 -定位销止动型- 防废料回跳长度指定反锥形凹模 -直杆型-
防废料回跳反锥形凹模 -定位销止动型--相关图片 防废料回跳反锥形凹模 -定位销止动型--相关图片 防废料回跳长度指定反锥形凹模 -直杆型--相关图片
型号: SRT-KDD 型号: SRT-KDD 型号: SRTS-MSD
尺寸图
杆径
D 公差
材质
硬度
D尺寸Type
Dm5相当于SKH51
61~64HRC
D5SRT-AHD
相当于SKD11
60~63HRC
D6~25
D6~25SRT-AHD□
粉末高速钢
64~67HRC
D4~25SRT-PAHD
D6~25SRT-PAHD□
D相当于SKH51
61~64HRC
D5SRTA-AHD
相当于SKD11
60~63HRC
D6~16
D6~16SRTA-AHD□
粉末高速钢
64~67HRC
D4~16SRTA-PAHD
D6~16SRTA-PAHD□
杆径公差D可选择m5・
尺寸图
尺寸图

请使凸模的推入量大于FH。将冲裁废料推入锥形底部,可有效防止废料回跳、废料堆积。
规格表
D杆径
D公差
型号L指定单位0.01mm指定单位0.005mm选择0.1mm单位HT
MT
(被加工板材厚度)
C
(间隙)
TS
(拉伸强度(N/mm2))
FH
(锥形深度)
m5TypeDmin.P max.P・Kmax.P・Wmin.R
5+0.009
+0.004
+0.005
0
(相当于SKH51)
(Dm5)           (D)
SRT-AHD     SRTA-AHD
51620222530  2.00~ 2.500.15

W
/
2



MT≥0.5C≥0.060
(但是,间隙
10%以下时
C≥0.050)

防废料回跳反锥形锥度凹模 -肩型-:相关图像
选择拉伸
强度等级
防废料回跳反锥形锥度凹模 -肩型-:相关图像
1.0~3.063
6(相当于SKD11)
(Dm5)                    (D)
SRT-AHD       SRTA-AHD
SRT-AHDD   SRTA-AHDD
SRT-AHDR   SRTA-AHDR
SRT-AHDE   SRTA-AHDE
SRT-AHDG   SRTA-AHDG
6162022253035 2.00~ 3.003.00 2.00 95
8+0.012
+0.006
8162022253035 2.00~ 4.004.00 2.00 11
1010162022253035(40)2.00~ 6.006.00 2.00 13
13+0.015
+0.007
13162022253035(40)3.00~ 8.008.00 2.00 16
1616162022253035(40)5.00~10.0010.00 2.00 19
(20)+0.017
+0.008
(20)162022253035 7.00~12.0012.00 3.00 23
(25)(25)162022253035 10.00~16.0016.00 3.00 28
5+0.009
+0.004
(粉末高速钢)
(Dm5)                    (D)
SRT-PAHD       SRTA-PAHD

SRT-PAHDD  SRTA-PAHDD
SRT-PAHDR  SRTA-PAHDR
SRT-PAHDE   SRTA-PAHDE
SRT-PAHDG   SRTA-PAHDG
51620222530  2.00~ 2.5063
66162022253035 2.00~ 3.003.00 2.00 95
8+0.012
+0.006
8162022253035 2.00~ 4.004.00 2.00 11
1010162022253035 2.00~ 6.006.00 2.00 13
13+0.015
+0.007
13162022253035 3.00~ 8.008.00 2.00 16
1616162022253035 5.00~10.0010.00 2.00 19
(20)+0.017
+0.008
(20)162022253035 7.00~12.0012.00 3.00 23
(25)(25)162022253035 10.00~16.0016.00 3.00 28
※MT(被加工板材厚度)以及C(间隙)·TS(拉伸强度)·FH(锥形深度)用作防废料回跳的反锥面宽度加工数据。请指定刃口尺寸(P、W、R)为凹模精加工尺寸。
D=(20)(25)仅有杆径公差Dm5的规格。
单侧间隙C超过被加工板材厚度MT的20%时,将达不到预期效果,请在20%以下范围内使用。 间隙C≤被加工板材厚度MT×20%
L=(40)仅有SRT-AHD规格。
再次研磨将改变P尺寸。变化量因锥形宽度(最大单侧0.05mm)、锥形深度及重新研磨量而异,请加注意。
追加工
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 凸模/凹模 > 凹模 > 防废料回跳型反锥形凹模 > 防废料回跳反锥形锥度凹模 -肩型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页