型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C | - | TS | - | FH |
SRT-KDD 16 | - | 25 | - | P9.2 | - | W2.0 | - | MT1.0 | - | C0.1 | - | M | - | FH2.0 | ||
SRT-KSD 16 | - | 25 | - | P9.2 | - | MT1.0 | - | C0.1 | - | H | - | FH2.0 |
3 | 天发货 |
防废料回跳反锥形锥度凹模 -肩型- | 防废料回跳长度指定反锥形凹模 -肩型- | 防废料回跳长度指定反锥形凹模 -直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SRT-AHD | 型号: SRTS-HDD | 型号: SRTS-MSD |
D公差 | 型号 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | 选择 | 指定单位0.1mm | b | d | F | |||||||
D | n5 | Type | D | ![]() | ![]() | ![]() | MT※ (被加工板材厚度) | C※ (间隙) | TS※ (拉伸强度(N/mm2)) | FH※ (锥形深度) | ||||||
min. P max. | P·Kmax. | P·Wmin. | R | |||||||||||||
10 | +0.016 +0.010 | 相当于SKD11 (Dn5) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | (10) | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | 0.15 ~ W/ 2 以 下 仅 ![]() | MT≥0.5 | C≥0.060 (但是,间隙 10%以下时, C≥0.050) ![]() | 选择拉伸 强度等级 ![]() | 1.0~5.0 | 6 | 6.4 | 6 | |
13 | +0.020 +0.012 | (13) | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.0~7.0 | 8 | 8.4 | 7.5 | ||||||
16 | 16 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 8 | |||||||||
20 | +0.024 +0.015 | 20 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | 8 | ||||||||
22 | 22 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 8.00~14.00 | 14.00 | 3.00 | 14.6 | 11 | |||||||||
25 | 25 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | 12.5 | |||||||||
32 | +0.028 +0.017 | 32 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | 16 | ||||||||
38 | 38 | 16 20 22 25 30 35 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | 19 | |||||||||
45 | 45 | 20 22 25 30 35 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | 22.5 | |||||||||
50 | 50 | 20 22 25 30 35 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | 25 | |||||||||
56 | +0.033 +0.020 | 56 | 20 22 25 30 35 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 45.0 | 28 | ||||||||
※MT(被加工板材厚度)以及C(间隙)·TS(拉伸强度)·FH(锥形深度)用作防废料回跳的反锥面宽度加工数据。请指定刃口尺寸(P、W、R)为凹模精加工尺寸。![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|