型号 | - | L | - | P | - | W | - | R(仅![]() | - | MT | - | C | - | TS | - | FH |
SRT-SDR 13 | - | 35 | - | P5.25 | - | W2.82 | - | R0.40 | - | MT1.5 | - | C0.105 | - | H | - | FH2.0 |
SRT-MSD 16 | - | 25 | - | P9.2 | - | MT2.6 | - | C0.1 | - | L | - | FH1.0 |
3 | 天发货 |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | D尺寸 | 型号 | 刃口形状按下图![]() ![]() |
Dn5 | 相当于SKH51 61~64HRC | D5 | SRT-MSD | ![]() ![]() |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 | |||
D8~56 | SRT-SD□ | |||
粉末高速钢 64~67HRC | D6~25 | SRT-PMSD | ||
D8~25 | SRT-PSD□ | |||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC | D5 | SRTA-MSD | |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | |||
D8~16 | SRTA-SD□ | |||
粉末高速钢 64~67HRC | D6~16 | SRTA-PMSD | ||
D8~16 | SRTA-PSD□ |
D | 杆径 D ![]() | 型号 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | 选择 | 0.1mm单位 | b | d | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | TS (拉伸强度(N/mm2)) | FH (锥形深度) | ||||||||||||||||||
n5 | ![]() | Type | D | min.P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | R | |||||||||||||||||
5 | +0.013 +0.008 | ![]() | 相当于SKH51 (Dn5)/ (D ![]() ![]() | 5 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 2.00~ 2.50 | - | - | 0.15 ~ W / 2 仅 ![]() 以 下 | MT≥0.5 | C≥0.060 (但是,间隙 10%以下时 C≥0.050) ![]() | 选择拉伸 强度等级 ![]() | 1.0 | 2 | 2.9 | ||||
6 | 相当于SKD11![]() (Dn5) SRT-MSD (D ![]() (SRTA-MSD ![]() ![]() ![]() ![]() (Dn5) SRT-SD□ (D ![]() SRTA-SD□ | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 2.00~ 3.00 | - | - | 1.0~2.0 | 3 | 3.4 | ||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 2.00~ 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.0~3.0 | 4 | 4.4 | ||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.0~5.0 | 6 | 6.4 | ||||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.0~7.0 | 8 | 8.4 | |||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | ||||||||||
(20) | +0.024 +0.015 | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | |||||||||
(22) | (22) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 8.00~14.00 | 14.00 | 3.00 | 14.6 | ||||||||||
(25) | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | (40) | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | ||||||||||
(32) | +0.028 +0.017 | (32) | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | ||||||||||
(38) | (38) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | |||||||||||||
(45) | (45) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | ||||||||||||||
(50) | (50) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | ||||||||||||||
(56) | +0.033 +0.020 | (56) | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | |||||||||||||
6 | +0.013 +0.008 | 粉末高速钢![]() (Dn5) SRT-PMSD (D ![]() SRTA-PSDD ![]() ![]() ![]() ![]() (Dn5) SRT-PSD□ (D ![]() SRTA-PSD□ | 6 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 3.00 | - | - | 1.0~2.0 | 3 | 3.4 | |||||||||
8 | +0.016 +0.010 | 8 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.0~3.0 | 4 | 4.4 | ||||||||||
10 | 10 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.0~5.0 | 6 | 6.4 | |||||||||||
13 | +0.020 +0.012 | 13 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.0~7.0 | 8 | 8.4 | ||||||||||
16 | 16 | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | |||||||||||||
(20) | +0.024 +0.015 | (20) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | ||||||||||||
(25) | (25) | 16 | 20 | 22 | 25 | 30 | 35 | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | |||||||||||||
※MT(被加工板材厚度)以及C(间隙)·TS(拉伸强度)·FH(锥形深度)用作防废料回跳的反锥面宽度加工数据。请指定刃口尺寸(P、W、R)为凹模精加工尺寸。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|