型号 | - | L | - | P | - | W | - | R | - | MT | - | C | - | TS | - | FH |
SRT-MHD 13 | - | 30 | - | P7.00 | - | MT1.5 | - | C0.105 | - | H | - | FH2.0 | ||||
SRT-HDD 16 | - | 25 | - | P9.2 | - | W3.0 | - | MT1.0 | - | C0.1 | - | L | - | FH1.5 |
3 | 天发货 |
防废料回跳反锥形锥度凹模 -肩型- | 防废料回跳长度指定反锥形凹模 -肩型- | 防废料回跳长度指定反锥形凹模 -直杆型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SRT-AHD | 型号: SRTS-HDD | 型号: SRTS-MSD |
杆径 D ![]() | ![]() ![]() | D尺寸 | 型号 |
Dm5 | 相当于SKH51 61~64HRC | D5 | SRT-MHD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~56 | ||
D6~56 | SRT-HD□ | ||
粉末高速钢 64~67HRC | D6~25 | SRT-PMHD | |
SRT-PHD□ | |||
D![]() | 相当于SKH51 61~64HRC | D5 | SRTA-MHD |
相当于SKD11 60~63HRC | D6~16 | ||
D6~16 | SRTA-HD□ | ||
粉末高速钢 64~67HRC | D6~16 | SRTA-PMHD | |
SRTA-PHD□ |
D | 杆径 D ![]() | 型号 | L | 指定单位0.01mm | 指定单位0.005mm | 选择 | 0.1mm单位 | b | d | H | T | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | MT (被加工板材厚度) | C (间隙) | TS (拉伸强度(N/mm2)) | FH (锥形深度) | R | |||||||||||
m5 | ![]() | Type | D | min.P max. | P・Kmax. | P・Wmin. | ||||||||||||
5 | +0.009 +0.004 | ![]() | (相当于SKH51) (Dm5) (D ![]() ![]() | 5 | 16 20 22 25 28 30 | 2.00~ 2.50 | - | - | - | MT≥0.5 | C≥0.060 (但是,间隙10%以下时 C≥0.050) ![]() | 选择拉伸 强度等级 ![]() | 1.0 | 2 | 2.9 | 6 | 3 | |
6 | (相当于SKD11) (Dm5) (D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 2.00~ 3.00 | 3.00 | 2.00 | 0.15 ~ W / 2 仅 ![]() 以 下 | 1.0~2.0 | 3 | 3.4 | 9 | 5 | ||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 16 20 22 25 28 30 32 35 40 | 2.00~ 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.0~3.0 | 4 | 4.4 | 11 | ||||||||
10 | 10 | 16 20 22 25 28 30 32 35 40 (45) | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.0~5.0 | 6 | 6.4 | 13 | |||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.0~7.0 | 8 | 8.4 | 16 | |||||||||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 19 | ||||||||||||
(20) | +0.017 +0.008 | (20) | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | 23 | |||||||||||
(22) | (22) | 8.00~14.00 | 14.00 | 3.00 | 14.6 | 25 | ||||||||||||
(25) | (25) | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | 28 | ||||||||||||
(32) | +0.020 +0.009 | (32) | 16 20 22 25 28 30 32 35 | 15.00~20.00 | 20.00 | 4.00 | 20.6 | 35 | ||||||||||
(38) | (38) | 16 20 22 25 30 35 | 19.00~26.00 | 26.00 | 5.00 | 26.6 | 41 | |||||||||||
(45) | (45) | 20 22 25 30 35 | 25.00~35.00 | 35.00 | 6.00 | 36.0 | 48 | |||||||||||
(50) | (50) | 20 22 25 30 35 | 33.00~40.00 | 40.00 | 7.00 | 41.0 | 53 | |||||||||||
(56) | +0.024 +0.011 | (56) | 20 22 25 30 35 | 38.00~45.00 | 45.00 | 8.00 | 46.0 | 59 | ||||||||||
6 | +0.009 +0.004 | (粉末高速钢) (Dm5) (D ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 | 16 20 22 25 30 35 | 2.00~ 3.00 | 3.00 | 2.00 | 1.0~2.0 | 3 | 3.4 | 9 | 5 | ||||||
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 2.00~ 4.00 | 4.00 | 2.00 | 1.0~3.0 | 4 | 4.4 | 11 | |||||||||
10 | 10 | 2.00~ 6.00 | 6.00 | 2.00 | 1.0~5.0 | 6 | 6.4 | 13 | ||||||||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 3.00~ 8.00 | 8.00 | 2.00 | 1.0~7.0 | 8 | 8.4 | 16 | |||||||||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10.00 | 2.00 | 10.6 | 19 | ||||||||||||
(20) | +0.017 +0.008 | (20) | 7.00~12.00 | 12.00 | 3.00 | 12.6 | 23 | |||||||||||
(25) | (25) | 10.00~16.00 | 16.00 | 3.00 | 16.6 | 28 | ||||||||||||
※MT(被加工板材厚度)以及C(间隙)·TS(拉伸强度)·FH(锥形深度)用作防废料回跳的反锥面宽度加工数据。请指定刃口尺寸(P、W、R)为凹模精加工尺寸。![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|