型号 | - | P | - | W | - | K |
SPRA13-H | - | P9 | ||||
SPRE16-G | - | P11 | - | W5 | - | K20 |
SPRB10-G |
12 | 天发货 |
F | L | M | H | B | G | 螺旋弹簧 | |||||||||
行程(mm) | 负载(N) | 行程(mm) | 负载(N) | 行程(mm) | 负载(N) | 行程(mm) | 负载(N) | 行程(mm) | 负载(N) | 行程(mm) | 负载(N) | ||||
D10 | 初始 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 74 | 0 | 148 | 0 | 239 | 0 | 294 | SWF22-40 SWL22-40 SWM22-40 SWH22-40 SWB22-40 SWG22-40 | |
卸料时 | 2 | 59 | 2 | 123 | 2 | 223 | 2 | 444 | 2 | 717 | 2 | 882 | |||
寿命 (万次) | 100 | 10 | 216 | 10 | 451 | 9.2 | 758 | 6.6 | 1125 | 5.4 | 1530 | 5.4 | 1882 | ||
50 | 10 | 817 | 7.6 | 1273 | 6.2 | 1721 | 6.2 | 2117 | |||||||
30 | 8.6 | 1421 | 7 | 1912 | 7 | 2352 | |||||||||
D13 | 初始 | 0 | 35 | 0 | 74 | 0 | 138 | 0 | 276 | 0 | 441 | 0 | 588 | SWF30-40 SWL30-40 SWM30-40 SWH30-40 SWB30-40 SWG30-40 | |
卸料时 | 2 | 106 | 2 | 222 | 2 | 414 | 2 | 828 | 2 | 1323 | 2 | 1768 | |||
寿命 (万次) | 100 | 10 | 388 | 10 | 815 | 9.2 | 1408 | 6.6 | 2098 | 5.4 | 2822 | 5.4 | 3763 | ||
50 | 10 | 1518 | 7.6 | 2374 | 6.2 | 3175 | 6.2 | 4234 | |||||||
30 | 8.6 | 2650 | 7 | 3528 | 7 | 4704 | |||||||||
D16 | 初始 | 0 | 48 | 0 | 101 | 0 | 188 | 0 | 375 | 0 | 600 | 0 | 772 | SWF35-40 SWL35-40 SWM35-40 SWH35-40 SWB35-40 SWG35-40 | |
卸料时 | 2 | 144 | 2 | 303 | 2 | 564 | 2 | 1125 | 2 | 1800 | 2 | 2316 | |||
寿命 (万次) | 100 | 10 | 528 | 10 | 1111 | 9.2 | 1918 | 6.6 | 2850 | 5.4 | 3840 | 5.4 | 4941 | ||
50 | 10 | 2068 | 7.6 | 3225 | 6.2 | 4320 | 6.2 | 5558 | |||||||
30 | 8.6 | 3600 | 7 | 4800 | 7 | 6176 | |||||||||
D20 | 初始 | 0 | 531 | 专用弹簧 SWB39-40 | |||||||||||
卸料时 | 2 | 1593 | |||||||||||||
寿命 (万次) | 100 | 5.4 | 3398 | ||||||||||||
50 | 6.2 | 3823 | |||||||||||||
30 | 7 | 4248 |
Catalog No. | 点击查看 | |||
HDP-AP HDP-FP | HDPAR HDPFR | HDP-AN HDP-FN | ![]() | |
DP-AP DP-FP | DP-AD DP-FD | DPAR DPFR | DP-AN DP-FN | ![]() |
CP-AP CP-FP | CP-AD CP-FD | CPAR CPFR | CP-AN CP-FN | ![]() |
AP-AP AP-FP | APAR APFR | AP-AN AP-FN | ![]() | |
FP-AP FP-FP | FPAR FPFR | FP-AN FP-FN | ![]() | |
凸模孔位置调整用衬套 | 聚氨酯卸料板 | 聚氨酯防松脱部件 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: PCWB | 型号: USN10-40 | 型号: PQSP |
① | 外壳 | |
材质 | S45C | |
表面处理 | 四氧化三铁保护膜 | |
(内侧:高频淬火) | ||
② | 钢制卸料板 | |
材质 | S45C | |
(表面处理 D16、20氮化淬火) | ||
③ | 螺旋弹簧 | |
材质 | SWOSC-V | |
④ | 定位环 | |
材质 | S45C | |
硬度 | 34~40HRC | |
表面处理 | 四氧化三铁保护膜 | |
⑤ | 内六角螺栓 | CB8-22 |
⑥ | 防松动垫圈 | NLDP8 |
适用 凸模 D | D1 | D2 | D3 | S1 | S2 | RL | 衬套 | Catalog No. | 负载 | 指定单位0.1mm | 指定单位1° | |||||
SPRA | SPRD·SPRE | 卸料板孔位置K° | ||||||||||||||
A | B | C | D | Type | D | P | P·W | 仅D·E型 | ||||||||
10 | 40 | 28 | 16 | 2 | 12 | 56 | 37 | 20 | 21 | 29 | SPRB SPRA SPRD SPRE | 10 | F L M H B G | 3.0~11.0 | 3.0~11.0 | 0≤K≤359 |
13 | 49 | 36 | 20 | 63.5 | 43 | 26 | 23 | 32 | 13 | 3.0~14.0 | 3.0~14.0 | |||||
16 | 54 | 41 | 25 | 68 | 44 | 24 | 26 | 34 | 16 | 3.0~17.0 | 3.0~17.0 | |||||
20 | 57 | 45 | 25 | 71.5 | 48 | 28 | 27 | 36 | 20 | (B) | 3.0~21.0 | 3.0~21.0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|