产品概述
名称:定位销 -高精度型-(100支装)
功能:精定位标准件
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
表面处理:无
形状:直杆型
拉拔螺纹:无
包装单位:100支套装
产品特点
1. 广泛应用于模具模板精定位,以及其他需要精确定位的场合。
2.米思米现有销售各类定位销袋装品,销售价格相比单品更优惠。
3.米思米定位销直径公差p6,m6,h7,+0.005/+0.010,0/+0.002等多种类型可供选择。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
订货范例
发货日
| 库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
相关产品
尺寸图
直径D公差:0/+0.002
表面粗糙度:0.8
锥形端面:15°,ℓ1,ℓ2尺寸为参考值。由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。
高精度型定位销是在恒温室内测量的。
规格表
|
|
1.0 | 0.2 | 100PACK (100支套装) | MSV | 2 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | |
0.5 | 3 | | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | |
1.5 | 4 | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | |
5 | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | |
2.0 | 6 | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | |
2.5 | 8 | | | | | 20 | | 30 | 40 | | |
3.0 | 10 | | | | | | | 30 | 40 | 50 | 60 |
*ℓ1、ℓ2尺寸为参考值。由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。
*高精度型定位销是在恒温室内测量的。
*订购时,请对袋装进行指定。订购数量为1时,即表示1袋(100支)。