产品概述
名称:定位销 -带拉拔螺纹精密级-(100支装)
功能:精定位标准件
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
表面处理:无
形状:直杆型
拉拔螺纹:有
包装单位:100支套装
产品特点
1. 广泛应用于模具模板精定位,以及其他需要精确定位的场合。
2.米思米现有销售直杆型定位销,以及带拉拔螺纹定位销产品。
3.米思米定位销直径公差p6,m6,h7,+0.005/+0.010,0/+0.002等多种类型可供选择。
4.符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
5.通气面深度0.15,所有D尺寸采用同一深度。(注:因为是滚筒研磨,仅作为参考值。)
订货范例
发货日
| 库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
相关产品
定位销 -带拉拔螺纹精密型- | | 定位销防松脱弹簧塞 | | 定位销衬套 |
| | | | |
型号: MSTP | | 型号: SWA | | 型号: knlb |
尺寸图
直径D公差:+0.005/+0.010
表面粗糙度:0.8
R形端面:R=D
锥形端面:15°,ℓ1尺寸为参考值。由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。
螺纹孔:详见M*P对照表,D5・6且L尺寸为10时,螺纹底孔有时会贯通。
规格表
|
|
1.5 | 3×0.5 | *6 | +0.010 +0.005 | 100PACK (100支套装) | MSTP | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | | | | | | | |
2.0 | 4×0.7 | *8 | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | 50 | | | |
5×0.8 | 8 | | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | 50 | 60 | | |
2.5 | 6×1.0 | 10 | 10 | | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 |
12 | | | | | 30 | | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 |
8×1.25 | 15 | 13 | | | | | | | 40 | | 50 | 60 | 70 | 80 |
3.0 | 16 | | | | | | | 40 | | 50 | 60 | | |
* 订购时,请对袋装进行指定。订购数量为1时,即表示1袋(100支)。