• 定位销 -带拉拔螺纹m6型-(100支装)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 -带拉拔螺纹m6型-(100支装)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
100PACK-MSTM
名称:定位销 -带拉拔螺纹m6型-(100支装)
功能:精定位标准件

材质:SUJ2
硬度:45~50HRC
表面处理:无
形状:直杆型
拉拔螺纹:有
包装单位:100支套装
产品特点
1. 广泛应用于模具模板精定位,以及其他需要精确定位的场合。
2.米思米现有销售直杆型定位销,以及带拉拔螺纹定位销产品。
3.米思米定位销直径公差p6,m6,h7,+0.005/+0.010,0/+0.002等多种类型可供选择。
4.符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
5.通气面深度0.15,所有D尺寸采用同一深度。(注:因为是滚筒研磨,仅作为参考值。)
定位销通气面深度示意图
订货范例
型号-L
100PACK-MSTM5-10
发货日
库存品
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
定位销使用案例-1定位销使用案例-2定位销使用案例-3
相互固定的模板之间进行精确定位。
相关产品
定位销 -带拉拔螺纹精密型- 定位销防松脱弹簧塞 定位销衬套
定位销 -带拉拔螺纹m6型- 定位销防松脱弹簧塞 定位销衬套
型号: MSTM 型号: SWA 型号: KNLB
尺寸图
100PACK-MSTM定位销尺寸图
直径D公差:m6
表面粗糙度:0.8
锥形端面:两端均为锥形端面,ℓ1,ℓ2尺寸为参考值。
螺纹孔:详见M*P对照表,D5・6且L尺寸为10时,螺纹底孔有时会贯通。
规格表
ℓ1ℓ2M×PDm6型式L
PACKTypeD
1.50.33×0.5*6+0.012
+0.004
100PACK
(100支套装)
MSTM51015202530       
2.04×0.7*86101520 25 303540 50   
0.55×0.8+0.015
+0.006
8 152025 303540455060 80
2.56×1.01010 152025303540 4550607080
1.0+0.018
+0.007
12    30 40 50607080
8×1.251513      40 50607080
3.01.516        50607080
10×1.518+0.021
+0.008
20        50607080
*D=5时,ℓ=6为参考值
*仅D=6、L=10时,ℓ=6
*订购时,请对袋装进行指定。订购数量为1时,即表示1袋(100支)。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销产品有反复拉拔需求,该选择哪款定位销?
1,建议选择拉拔螺纹型定位销,多种公差供选择。
2,防止拉拔过程中定位销拉毛,建议选择硬度58HRC以上的定位销。
* 定位销直径公差,以及产品硬度,详见米思米产品目录页。
定位销产品安装后拆不下来,如何解决?
1,建议购买拉拔螺纹型定位销。
2,同时建议购买专用拔销器KNHN产品。
即可轻松拆卸定位销产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 小零件 > 定位销 > 定位销 > 定位销 -带拉拔螺纹m6型-(100支装)
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页