定位销 -带拉拔螺纹p6型-(100支套装)
商品
评价
详情
  • 定位销 -带拉拔螺纹p6型-(100支套装)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 -带拉拔螺纹p6型-(100支套装)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
定位销MST 实物图
名称:定位销 -带拉拔螺纹p6型-
功能:精定位标准件

材质:SUJ2
硬度:45~ 50HRC
形状:直杆型
表面处理:无
拉拔螺纹:有
包装单位:袋(袋装品销售价格比单品更优惠)
产品特点
1. 广泛应用于模具模板精定位,以及其他需要精确定位的场合。
2.米思米现有销售各类定位销袋装品,销售价格相比单品更优惠。
3.米思米定位销直径公差p6,m6,h7,+0.005/+0.010,0/+0.002等多种类型可供选择。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
ℓ1型式
PACKTypeD
1.5100PACK
(100支套装)
MST5
26
8
2.510
12
13
316
20
* 订购时,请对袋装进行指定。订购数量为1时,即表示1袋(100支)。
* 袋装订购更划算!
使用案例
定位销使用案例-1  定位销使用案例-2  定位销使用案例-3
相互固定的模板之间进行精确定位。
相关产品
尺寸图
定位销 MST尺寸图
直径D公差:p6
表面粗糙度:0.8
R形端面:R=D
锥形端面:15°,ℓ1尺寸为参考值。由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。
D5·6且L尺寸为10时,螺纹底孔有时会贯通
规格表
・规格表
ℓ1ℓ2M×PDp6型式L
PACKTypeD
1.50.53×0.5*6+0.020
+0.012
100PACK
(100支套装)
MST5101520       
24×0.7*86 15202530     
0.75×0.8+0.024
+0.015
8 15202530354050  
2.56×1.01010  20253035405060 
1+0.029
+0.018
12      40506070
8×1.251513       50  
316       5060 
10×1.518+0.035
+0.022
20         70
ℓ1、ℓ2尺寸为参考值。由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。
*D=5时,ℓ=6为参考值
*仅D=6、L=10时,ℓ=6
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销产品有反复拉拔需求,该选择哪款定位销?
1,建议选择拉拔螺纹型定位销,多种公差供选择。
2,防止拉拔过程中定位销拉毛,建议选择硬度58HRC以上的定位销。
* 定位销直径公差,以及产品硬度,详见米思米产品目录页。
定位销产品安装后拆不下来,如何解决?
1,建议购买拉拔螺纹型定位销。
2,同时建议购买专用拔销器KNHN产品。
即可轻松拆卸定位销产品。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 小零件 > 定位销 > 定位销 > 定位销 -带拉拔螺纹p6型-(100支套装)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页