产品概述
名称:定位销
功能:精定位标准件
材质:SUJ2
硬度:58HRC~
形状:直杆型
表面处理:无
拉拔螺纹:无
包装单位:袋(袋装品销售价格比单品更优惠)
产品特点
1. 广泛应用于模具模板精定位,以及其他需要精确定位的场合。
2.米思米现有销售各类定位销袋装品,销售价格相比单品更优惠。
3.米思米定位销直径公差p6,m6,h7,+0.005/+0.010,0/+0.002等多种类型可供选择。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。
规格概述
|
0.4 | 100PACK (100支套装) | MS | 1 |
0.6 | 1.5 |
1 | 2 |
2.5 |
3 |
1.5 | 4 |
5 |
2 | 6 |
2.5 | 8 |
3 | 10 |
3.5 | 12 |
* 订购时,请对袋装进行指定。订购数量为1时,即表示1袋(100支)。
* 袋装订购更划算!(如订购100PACK-MS10-60 1袋时,将比订购单品MS6-60 100支时便宜约10%左右)
使用案例
相关产品
尺寸图
直径D公差:+0.005/+0.010
表面粗糙度:0.8
R形端面:R=D
锥形端面:15°,ℓ1尺寸为参考值。由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。
规格表
・规格表
|
0.4 | 100PACK (100支套装) | MS | 1 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | |
0.6 | 1.5 | 6 | 8 | 10 | | | | | | | | | | | | |
1 | 2 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | | | | | | | | | | |
2.5 | | | 10 | 15 | 20 | | | | | | | | | | |
3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | | | | | |
1.5 | 4 | | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | | | |
5 | | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | | | | |
2 | 6 | | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | | |
2.5 | 8 | | | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
3 | 10 | | | | | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | | 50 | | 60 | 70 | 80 |
3.5 | 12 | | | | | | | | | 40 | | 50 | | 60 | | |
ℓ1、ℓ2尺寸为参考值。由于是外圆磨加工,有时会比下表所记尺寸要大。