钢球型独立导柱组件 -可动挡块-(高刚性铝合金钢球衬套)
商品
评价
详情
  • 钢球型独立导柱组件 -可动挡块-(高刚性铝合金钢球衬套)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

钢球型独立导柱组件 -可动挡块-(高刚性铝合金钢球衬套)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
钢球型独立导柱组件 -可动挡块-(高刚性铝合金钢球衬套)
品名:钢球型独立导柱组件 -可动挡块-(高刚性铝合金钢球衬套)
型号:MYAH(高刚性铝合金型)
   MYAPH(定位孔·高刚性铝合金型)

各部件材质及硬度:
上座 FC250
导套 SUJ2,硬度:58HRC~
钢球衬套 铝合金
导柱 SUJ2,硬度 58HRC~(高频淬火)
底座 FC250
产品特点
●独立导柱易安装,易拆卸,容差能力强
●独立导柱适用于钢板模及铸件模,应用范围广泛
●独立导柱分为滑动型,钢球型两大类。有组件和单品可供选择,产品种类丰富
规格概述
MYJ/MYJP和MYA/MYAP的区别
项目铝合金钢球衬套树脂钢球衬套
主要用途冲压加工时,导柱与导套有插拔运动、或有折弯的模具大多使用兼顾的铝合金钢球衬套精密模具和高速使用的模具大多使用树脂钢球衬套
钢球的保持力由于是铝合金,因此保持力大比铝合金钢球衬套的保持力弱
钢球衬套的强度跌落时不会破裂,但会变形跌落时可能会破裂
重量比树脂重由于重量轻,因此高SPM也可以对应
磨损粉末产生铝合金磨损粉末几乎不产生磨损粉末
使用案例
钢球型独立导柱组件 -可动挡块-(高刚性铝合金钢球衬套)
钢球型独立导柱组件 -可动挡块-(高刚性铝合金钢球衬套)
相关产品
尺寸图
产品尺寸图
钢球型独立导柱组件 -可动挡块-(高刚性铝合金钢球衬套)

DD1ABabdHH1TLsM挡块可动量a1b1eH7⑥附属螺栓⑦附属定位销
2026744456306.6305015500~205628156+0.012
0
CB 6-30φ 6-20
2531844866309305020500~206633158+0.015
0
CB 8-35φ 8-30
324010058763611406020600~257638188CB 10-40φ 8-30
3848130751004411507025700~29100502210CB 10-45φ 10-40
5060155901256014659025900~4212562.53010CB 12-50φ 10-40
规格表
・规格表
Catalog No.L
TypeD
MYAH
MYAPH
2090100110120130140150160        
2590100110120130140150160170180200     
32  110120130140150160170180200220240260  
38    130140150160170180200220240260300 
50        170180200220240260300350
关于此商品的常见问题 (FAQ)
MYAH和MYAPH有什么区别?
两者的材质都是一样的。
唯一的区别是MYAPH底座上开有两个定位销孔,而MYAP是没有的。
什么模具适合用铝合金型钢球独立导柱组件?
铝合金的衬套有耐磨性优异,使用寿命更长的特点。
但不适用于高速冲模具,因为容易产生铝沫,影响产品精度。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 导向零件 > 独立导柱组件 > 钢球型独立导柱组件 > 钢球型独立导柱组件 -可动挡块-(高刚性铝合金钢球衬套)
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页