检查孔用划线销
商品
评价
详情
  • 检查孔用划线销
  • 检查孔用划线销
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

检查孔用划线销

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-P-B-
BGK 16-P10-B30  
BGKS 21-P16.0-B40-K20
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
检查孔用划线销:相关图像

检查夹具用衬套 点击此处
相关产品
检查孔用塞规 -直杆型 锥型- 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度固定型- 检查孔用标准销 -淬火型-
检查孔用塞规 -直杆型 锥型--相关图片 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度固定型--相关图片 检查孔用标准销 -淬火型--相关图片
型号: BGQT 型号: BGO 型号: BGTDSH
尺寸图
①把手部
材质 SS400
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

②量规部
材质 SKS3
硬度 58HRC~
尺寸图
规格表
型式PB
指定单位1mm
TypeH
BGK161020 ~ 50
2116
2620
3225
型式P
指定单位0.1mm
B
指定单位1mm

选择
TypeH
BGKS
(P尺寸指定型)
166.0~14.020 ~ 5010
20
30
2114.1~18.0
2618.1~20.0
3220.1~25.0
追加工
检查孔用划线销:相关图像