型号 | - | P | - | S |
BGTA 16 | - | P12.00 | - | S5 |
7 | 天发货 |
检查孔用塞规 -直杆型 锥型- | 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度固定型- | 检查孔用标准销 -淬火型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BGQT | 型号: BGO | 型号: BGTDSH |
B | 型式 | P 指定单位0.01mm | S 指定单位1mm | |
Type | H | |||
15 | BGTA (圆形) BGTAH (圆形・淬火型) | 13 | 6.00~9.00 | 3~6 |
17 | 16 | 9.01~12.00 | 5~8 | |
19 | 21 | 12.01~16.00 | 9~12 | |
24 | 26 | 16.01~20.00 | 9~15 | |
30 | 32 | 20.01~27.00 | 9~20 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|