检查孔用塞规 -台阶 塞规长度指定 量规部后端h7型-
商品
评价
详情
  • 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度指定 量规部后端h7型-
  • 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度指定 量规部后端h7型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

检查孔用塞规 -台阶 塞规长度指定 量规部后端h7型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号-P-A-B
BGUPH 16-P10.05-A15-B20
发货日
7天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
检查孔用塞规 -台阶・塞规长度固定型-:相关图像

检查夹具用衬套 点击此处
相关产品
检查孔用塞规 -直杆型 锥型- 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度固定型- 检查孔用标准销 -淬火型-
检查孔用塞规 -直杆型 锥型--相关图片 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度固定型--相关图片 检查孔用标准销 -淬火型--相关图片
型号: BGQT 型号: BGO 型号: BGTDSH
尺寸图
①把手部
材质 SS400
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)

②量规部
材质 SKS3
硬度 40~45HRC
尺寸图
台阶连接部带有1mm左右的让位槽。
规格表
S型式P 指定单位0.01mmA
指定单位1mm
B
指定单位1mm
BGUPHTypeHBGUPH
8BGUPH104.00~7.005~155~15
10137.01~9.008~208~20
13169.01~12.00
BGUPH:S>P
追加工
检查孔用塞规 -台阶・塞规长度固定型-:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 小零件/外围零件 > 检查夹具用零件 > 检查孔用塞规 > 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度指定 量规部后端h7型-