型号 | - | P | - | A | - | B |
BGOPH 16 | - | P10.05 | - | A15 | - | B20 |
7 | 天发货 |
检查孔用塞规 -直杆型 锥型- | 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度固定型- | 检查孔用标准销 -淬火型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BGQT | 型号: BGO | 型号: BGTDSH |
S | 型式 | P 指定单位0.01mm | A 指定单位1mm | B 指定单位1mm | |
BGOPH | Type | H | BGOPH | ||
4 | BGOPH | 10 | 4.01~8.00 | 5~15 | 5~15 |
6 | 13 | 8.01~10.00 | 8~20 | 8~20 | |
8 | 16 | 10.01~13.00 | |||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|