型号 | - | P | - | S |
BGU 16 | - | P12.00 | - | S10 |
7 | 天发货 |
检查孔用塞规 -直杆型 锥型- | 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度固定型- | 检查孔用标准销 -淬火型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BGQT | 型号: BGO | 型号: BGTDSH |
型式 | P 指定单位0.01mm | S 指定单位1mm | |
Type | H | BGU・BGUH | BGU・BGUH |
BGU BGUH (淬火型) | 10 | 4.00~7.00 | 5~8 |
13 | 7.01~9.00 | 8~10 | |
16 | 9.01~12.00 | 10~13 | |
21 | 12.01~15.00 | 14~17 | |
26 | 15.01~17.00 | 18~21 | |
32 | 17.01~24.00 | 21~28 | |
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|