型号 | - | P | - | S |
BGO 16 | - | P12.00 | - | S10 |
7 | 天发货 |
检查孔用塞规 -直杆型 锥型- | 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度固定型- | 检查孔用标准销 -淬火型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BGQT | 型号: BGO | 型号: BGTDSH |
型式 | P 指定单位0.01mm | S 指定单位1mm | |
Type | H | BGO・BGOH | BGO・BGOH |
BGO BGOH (淬火型) | 10 | 4.00~8.00 | 3~7 |
13 | 8.01~10.00 | 6~9 | |
16 | 10.01~13.00 | 8~12 | |
21 | 13.01~17.00 | 10~15 | |
26 | 17.01~21.00 | 10~17 | |
32 | 21.01~28.00 | 10~24 | |
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|