型号 | - | P | - | W | - | S |
BGOEH 10 | - | P6.50 | - | W4.50 | - | S3.0 |
9 | 天发货 |
检查孔用塞规 -直杆型 锥型- | 检查孔用塞规 -台阶 塞规长度固定型- | 检查孔用标准销 -淬火型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: BGQT | 型号: BGO | 型号: BGTDSH |
型式 | P·W指定单位0.01mm | S 指定单位0.1mm | ||
Type | H | P·Wmax. | P·Wmin. | |
BGOEH (淬火型) | 10 | 8.00 | 4.00 | 3.0~7.9 |
13 | 10.00 | 6.00 | 3.0~9.9 | |
16 | 13.00 | 8.00 | 5.0~12.9 | |
21 | 17.00 | 10.00 | 9.0~16.9 | |
26 | 21.00 | 16.00 | 9.0~20.9 | |
32 | 28.00 | 20.00 | 9.0~27.9 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|