检查孔用塞规 -长圆孔型 淬火型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
检查孔用塞规 -长圆孔型 淬火型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
订货范例
型号
-
P
-
W
BGQEH 10
-
P6.50
-
W4.50
发货日
9
天发货
上海·广州发货
数量≥101时,请另询交货期。
使用案例
检查夹具用衬套
点击此处
相关产品
检查孔用塞规 -直杆型 锥型-
检查孔用塞规 -台阶 塞规长度固定型-
检查孔用标准销 -淬火型-
型号:
BGQT
型号:
BGO
型号:
BGTDSH
尺寸图
①把手部
材质 SS400
表面处理 四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
②量规部
材质 SKS3
硬度 40~45HRC
台阶连接部带有1mm左右的让位槽。
规格表
型式
P·W指定单位0.01mm
Type
H
P·Wmax.
P·Wmin.
BGQEH
(淬火型)
10
8.00
3.00
13
10.00
6.00
16
13.00
8.00
21
17.00
10.00
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
小零件/外围零件
>
检查夹具用零件
>
检查孔用塞规
>
检查孔用塞规 -长圆孔型 淬火型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741823718155
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741823718155