型号 | - | S | - | T |
SGWA 13 | - | S10.450 | - | T10.500 |
7 | 天发货 |
精密级硬质合金大口径型极限量规 -双口型- | 精密级硬质合金大口径型极限量规 -单口台阶- | 精密级硬质合金极限量规 -单口台阶- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: VGWB | 型号: VGSB | 型号: VGSA |
L | B | C | F | H | 型式 | S・T 指定单位0.001mm | |
SGWA | Type | No. | |||||
40 | 4 | 6 | 30 | 8 | SGWA | 3 | 1.000~3.000 |
55 | 8 | 7 | 40 | 4 | 2.500~4.000 | ||
5 | 3.500~5.000 | ||||||
65 | 50 | 10 | 6 | 4.500~6.000 | |||
67 | 10 | 8 | 5.500~8.000 | ||||
16 | 10 | 7.500~10.000 | |||||
80 | 12 | 8 | 60 | 13 | 9.500~13.000 | ||
106 | 16 | 10 | 16 | 12.500~16.000 | |||
20 | 15.500~20.000 | ||||||
![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|