型号 | - | P | - | S | - | T |
VGSB 14 | - | P13.500 | - | S13.495 | - | T13.510 |
12 | 天发货 |
极限量规 -普通级单口型- | 极限量规 -普通级双口型- | 精密级硬质合金极限量规 -双口型- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SGSA | 型号: SGWA | 型号: VGWA |
L | B | C | d | F | G | H | 型式 | P(适用公称值) 指定单位0.001mm | S・T 指定单位0.001mm | |||||
VGSB | Type | No. | ||||||||||||
86 | 12 | 8 | 7 | 60 | 6 | 12 | VGSB | 14 | 10.000~14.000 | 9.901~14.100 | ||||
104 | 16 | 10 | 9 | 70 | 8 | 14 | 18 | 14.001~18.000 | 13.901~18.100 | |||||
108 | 12 | 12 | 17 | 24 | 18.001~24.000 | 17.901~24.100 | ||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|