型号 | - | P | - | S | - | T |
VGWA 4 | - | P3.500 | - | S3.502 | - | T3.510 |
9 | 天发货 |
精密级硬质合金大口径型极限量规 -双口型- | 精密级硬质合金大口径型极限量规 -单口台阶- | 精密级硬质合金极限量规 -单口台阶- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: VGWB | 型号: VGSB | 型号: VGSA |
L | B | C | F | H | 型式 | P(适用公称值) 指定单位0.001mm | S・T 指定单位0.001mm | ||||||
VGWA | Type | No. | |||||||||||
40 | 3 | 2 | 35 | 5 | VGWA | 1.6 | 0.300~1.600 | 0.300~1.700 | |||||
48 | 5 | 3 | 40 | 8 | 2.0 | 1.601~2.000 | 1.501~2.100 | ||||||
50 | 6 | 4 | 2.5 | 2.001~2.500 | 1.901~2.600 | ||||||||
3 | 2.501~3.000 | 2.401~3.100 | |||||||||||
57 | 10 | 7 | 4 | 3.001~4.000 | 2.901~4.100 | ||||||||
67 | 50 | 5 | 4.001~5.000 | 3.901~5.100 | |||||||||
10 | 6 | 5.001~6.000 | 4.901~6.100 | ||||||||||
73 | 8 | 6.001~8.000 | 5.901~8.100 | ||||||||||
10 | 8.001~10.000 | 7.901~10.100 | |||||||||||
|
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|