聚氨酯吸震块
商品
评价
详情
  • 聚氨酯吸震块
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

聚氨酯吸震块

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
聚氨酯吸震块
产品概述:模具,设备等机构运行中起到反向作用力,吸收震动,回弹,缓冲的作用
产品标准直径:D40  D50  D70  D90  D100
产品高度:80  110  120  140
产品压缩量:25%以下
负载:4560N-56878N
聚氨酯参数:请参考型号-E
聚氨酯硬度:肖氏硬度A90
使用环境温度-20°C到+70°C
外观图
(商品外观)
产品特点
1. 标准化产品,安装简单,通过M8或M12的螺丝紧固在模具上,与行程挡管配合使用
2. 耐用性:聚氨酯弹簧,使用寿命优于一般橡胶
3. 耐水性:在有少许水的环境中也可以使用。(但不可一直浸泡在水中使用)
4. 耐油性:在有少许切削油的环境中也可以使用(但不可一直浸泡在切削油中使用)
5. 变色性:紫外线(包含日光)照射虽然会导致变色,但不影响其使用效果
聚氨酯弹簧·螺旋弹簧·氮气弹簧之间的比较●:优良    〇:普通    △:略差    ×:差

项目相对于负载的成本加工性能耐高速性负载稳定性永久变形初始压力使用环境温度
聚氨酯弹簧
螺旋弹簧×
氮气弹簧×
规格概述
d聚氨酯Catalog No.
ESBTESUBTypeD-L
14E40-80S14SU14CB8-45
(1个)
ESBT
ESUB
40-80
E50-11050-110
E70-14070-140
22E7022110S22SU22CB12-55
(1个)
7022110
E70221407022140
E90-12090-120
E90-14090-140
E100-140100-140
ESU与ESUB仅有*的规格。 适用聚氨酯P.1582
使用方法
1.安装和使用的环境尽量干燥,无油无水。
2.安装使用前请确认压缩量,不能超过规定压缩量范围,否则会导致永久变形失效
3.注意使用时候负载压缩量与每分钟行程数的关系,避免过高的速度导致聚氨酯内部积蓄热量而失效
使用方法&注意事项
(压缩量与每分钟行程数的关系)
使用案例
模具运行中起到反向作用力
吸收震动,回弹,缓冲的作用
(聚氨酯吸震块使用范例)
使用案例图
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图
产品尺寸图ESBT
尺寸图
产品尺寸图ESUB
规格表
d聚氨酯Catalog No.
ESBTESUBTypeD-L
14E40-80S14SU14CB8-45
(1个)
ESBT
ESUB
40-80
E50-11050-110
E70-14070-140
22E7022110S22SU22CB12-55
(1个)
7022110
E70221407022140
E90-12090-120
E90-14090-140
E100-140100-140
ESU与ESUB仅有*的规格。 适用聚氨酯P.1582
关于此商品的常见问题 (FAQ)
MISUMI的聚氨酯是否可以买回来后自行加工?加工是否有注意事项?
尊敬的客户您好,聚氨酯加工请尽可能对聚氨酯进行快速加工以避免其内部积蓄热量,缓慢的加工会使材料产生热量而丧失弹性,切削工具的刃口应成锐角,刃口宽度尽可能减薄。可以切断加工,可以平面加工,也可以研磨加工和钻孔加工。
如何延长聚氨酯的使用寿命?
尊敬的客户您好,尽量在无水,无油的环境下使用,不要过载,过行程使用,另外需要注意SPM速度和最大压缩量的关系,具体可参考产品使用方法。