• 埋入型吊钩 - CHU70 -
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

埋入型吊钩 - CHU70 -

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
埋入型吊钩
埋入型吊钩:用于吊装中型物体的吊具。

品名:埋入型吊钩
材质:SS400。
需求螺栓精度JIS1176或JIS B 1180。
(注:埋入型吊钩不带螺栓)
产品特点
产品特点
1.吊环螺栓为工程常用固定用挂件,是将机械设备紧密连接起来的零件,起吊各种设备,如模具等。
2.吊环螺栓经整体锻造成型。
3.RoHS:符合RoHS标准ROHS图标
规格概述
N{kgf}/1个
(钢时 安全系数为10)
Catalog No.
42170{4300}CHU60R
60L
47070{4800}70R
70L
●负载{kgf}=负载N×0.101972
使用案例
冲压目录P1605
■ CHP 50·63·80 安装使用螺栓(强度区分10.9)
螺纹部
长度
Catalog No.
Type M-L
全螺纹CB 24 - 80
90
100
120
60
● 安装螺栓应使用JIS B 1176或JIS B 1180强度分类为12.9或10.9的螺栓。

● 详细尺寸及其他规格请参照“内六角螺栓-CB-
相关产品
尺寸图
产品尺寸图
尺寸图1
尺寸图2
规格表
N{kgf}/1个
(钢时 安全系数为10)
Catalog No.
42170{4300}CHU60R
60L
47070{4800}70R
70L
●负载{kgf}=负载N×0.101972
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前吊钩MISUMI有哪些系列,是否可以替代其他公司产品?
MISUMI目前的吊钩,可代替市面上大部分主流品牌,可用作原厂替换,但是不能与他们的产品互配使用。
MiSUMI的吊钩系列有:T型 TB;吊环 CHI; 螺栓式 CHN和CHNL;板型:CHP,CHPH和CHPL;埋入式型CHU;铸入型:CHF和CHFL等。
CHU系列埋入型吊钩表面是否有防锈涂层?
CHU系列埋入型吊钩表面无涂层,材质为SS400碳钢材质,工况潮湿易腐的情况下,不可避免会有个别生锈情况发生。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选