• 吊钩 -头部加大型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

吊钩 -头部加大型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
引用目录1604页
吊钩 -板型-:用于横向吊装中型物体的吊具。

品名:吊钩-头部加大型-
材质:SS400。
规格:分为2孔型、3孔型、4孔型吊钩。
需求螺栓精度JIS1176或JIS B 1180。
(注:板型吊钩不带螺栓)
产品特点
1. 可横向吊装。头部加大型可以有效防止吊绳滑脱。
2. 与普通吊钩相比,承受负载能力大。
3. 固安装螺栓后,在模具本体上将吊钩整周焊接。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
dB1B2TLA123PgN/1个{kgf/1个}
(钢时安全系数为10)
型式
TypeD
28283818613220981671569 {160}CHPL10
323244206738209101893530 {360}12
36365024784620121222114511 {460}16
40405626976025121530145492 {560}20
48486835986025131530146570 {670}25
5555774012580301520401812160 {1240}32
70701005014393351524452219123 {1950}40
9012050170115352030552627459 {2800}50
11515550175115402030552639227 {4000}63
14018050185120402530602650995 {5200}80
  表示不同于CHP的尺寸。
● 负载(kgf)=负载N*0.101972
使用案例
使用时,确认起吊方向与安装螺栓轴处在同一方向。
引用目录1604页
■ CHPL 50·63·80 安装使用螺栓(强度区分10.9)
螺纹部
长度
Catalog No.
Type M-L
全螺纹CB 24 - 80
90
100
120
60
● 安装螺栓应使用JIS B 1176或JIS B 1180强度分类为12.9或10.9的螺栓。

● 详细尺寸及其他规格请参照内六角螺栓-CB-
相关产品
尺寸图
引用目录1604页

引用目录1604页
引用目录1604页

引用目录1604页
材质: SS400
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前吊钩MISUMI有哪些系列,是否可以替代其他公司产品?
MISUMI目前的吊钩,可代替市面上大部分主流品牌,可用作原厂替换,但是不能与他们的产品互配使用。
MiSUMI的吊钩系列有:T型 TB;吊环 CHI; 螺栓式 CHN和CHNL;板型:CHP,CHPH和CHPL;埋入式型CHU;铸入型:CHF和CHFL等。
米思米CHPL吊钩的优势有哪些?
优势1、承受负载能力大。2、可横向吊装。3、相比CHP,头部加大,吊带不易滑出。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选