产品概述
头部加大型螺栓式吊钩与传统吊钩相比,无需安装螺栓并焊接,直接拧入模架侧面即可起吊使用。
品名:吊钩 -螺栓式・头部加大型-
材质:S45C。
表面处理:四氧化三铁保护膜(Fe3O4)
产品特点
1. 螺栓式吊钩为工程常用固定用挂件,是将机械设备紧密连接起来的零件,起吊各种设备,如模具等。
头部加大型螺栓式吊钩,可以有效防止绳索的滑脱。
2. 螺栓式吊钩经整体锻造成型。
3. 螺栓式吊钩相比传统吊钩,安装方便,无需使用螺栓并焊接,拧入模架侧面即可起吊使用。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。

规格概述
|
|
10×1.5 | 13 | 32 | 42 | 18 | 20 | 16 | 8 | 54 | 1.5 | 5 | 8 | 9.2 | 2452{250} | CHNL | 10 |
12×1.75 | 16 | 36 | 48 | 20 | 24 | 20 | 10 | 64 | 1.5 | 6 | 10 | 11.7 | 3530{360} | 12 |
16×2.0 | 20 | 40 | 52 | 25 | 30 | 25 | 13 | 82 | 2 | 9 | 14 | 16.3 | 6669{680} | 16 |
20×2.5 | 25 | 48 | 62 | 28 | 37 | 32 | 16 | 98 | 2 | 12 | 17 | 19.8 | 10395{1060} | 20 |
24×3.0 | 32 | 58 | 76 | 33 | 47 | 40 | 20 | 119 | 2.5 | 13 | 19 | 22.1 | 15004{1530} | 24 |
30×3.5 | 36 | 68 | 88 | 40 | 56 | 48 | 22 | 141 | 3 | 16 | 22 | 25.6 | 23830{2430} | 30 |
36×4.0 | 40 | 78 | 100 | 40 | 68 | 58 | 25 | 158 | 3 | 18 | 27 | 31.4 | 34814{3550} | 36 |
● 负载(kgf)=负载N*0.101972
使用方法
■安装方法安装螺纹孔按a)或b)(请参阅下图)所示进行加工,并在CHNL的凸缘与模架侧面贴紧的状态下使用。
|
10 | 15 | 22 |
12 | 18 | 26 |
16 | 23 | 32 |
20 | 27 | 40 |
24 | 35 | 50 |
30 | 42 | 60 |
36 | 50 | 72 |
|
10 | 12 | 22 | 5 |
12 | 14 | 26 | 6 |
16 | 18 | 32 | 6 |
20 | 22 | 40 | 6 |
24 | 28 | 50 | 8 |
30 | 34 | 60 | 9 |
36 | 40 | 72 | 11 |
使用案例

 | ※ 安装使用时,穿过钢丝绳,不 要碰到底面。(头部加大型) |
 |
相关产品