M×P | a | b | C | D | H | ℓ | e | g | R | da | 最大容许负载N{kgf} | 型式 | ||
A:垂直1个 | B:45°2个 | Type | M | |||||||||||
6×1.0 | 24.9 | 14.5 | 5.2 | 12.8 | 28.5 | 15 | 3 | 4.7 | 1 | 7.9 | 392{40} | 392{40} | CHI | 6 |
8×1.25 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33.3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9.2 | 785{80} | 785{80} | 8 | |
10×1.5 | 41 | 25 | 8 | 20 | 41.5 | 18 | 4 | 7.7 | 1.2 | 11.2 | 1471{150} | 1471{150} | 10 | |
12×1.75 | 50 | 30 | 10 | 25 | 51 | 22 | 5 | 9.4 | 1.4 | 14.2 | 2157{220} | 2157{220} | 12 | |
16×2.0 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 5 | 13 | 1.6 | 18.2 | 4413{450} | 4413{450} | 16 | |
20×2.5 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 6 | 16.4 | 2 | 22.4 | 6178{630} | 6178{630} | 20 | |
24×3.0 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 8 | 19.6 | 2.5 | 26.4 | 9316{950} | 9316{950} | 24 | |
30×3.5 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 8 | 25 | 3 | 33.4 | 14710{1500} | 14710{1500} | 30 | |
36×4.0 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 132 | 55 | 10 | 30.3 | 3 | 39.4 | 22555{2300} | 22555{2300} | 36 | |
42×4.5 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 151 | 65 | 12 | 35.6 | 3.5 | 45.6 | 33342{3400} | 33342{3400} | 42 | |
48×5.0 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | 12 | 41 | 4 | 52.6 | 44130{4500} | 44130{4500} | 48 |
型式 | d1 | ℓ1 | |
CHI | 6 | 9 | 17 |
8 | 11 | 17 | |
10 | 13 | 20 | |
12 | 16 | 24 | |
16 | 20 | 30 | |
20 | 24 | 34 | |
24 | 28 | 42 | |
30 | 36 | 50 | |
36 | 42 | 60 | |
42 | 48 | 70 | |
48 | 56 | 76 |
M×P | a | b | C | D | H | ℓ | e | g | R | da | 最大容许负载N{kgf} | 型式 | ||
A:垂直1个 | B:45°2个 | Type | M | |||||||||||
6×1.0 | 24.9 | 14.5 | 5.2 | 12.8 | 28.5 | 15 | 3 | 4.7 | 1 | 7.9 | 392{40} | 392{40} | CHI | 6 |
8×1.25 | 32.6 | 20 | 6.3 | 16 | 33.3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 9.2 | 785{80} | 785{80} | 8 | |
10×1.5 | 41 | 25 | 8 | 20 | 41.5 | 18 | 4 | 7.7 | 1.2 | 11.2 | 1471{150} | 1471{150} | 10 | |
12×1.75 | 50 | 30 | 10 | 25 | 51 | 22 | 5 | 9.4 | 1.4 | 14.2 | 2157{220} | 2157{220} | 12 | |
16×2.0 | 60 | 35 | 12.5 | 30 | 60 | 27 | 5 | 13 | 1.6 | 18.2 | 4413{450} | 4413{450} | 16 | |
20×2.5 | 72 | 40 | 16 | 35 | 71 | 30 | 6 | 16.4 | 2 | 22.4 | 6178{630} | 6178{630} | 20 | |
24×3.0 | 90 | 50 | 20 | 45 | 90 | 38 | 8 | 19.6 | 2.5 | 26.4 | 9316{950} | 9316{950} | 24 | |
30×3.5 | 110 | 60 | 25 | 60 | 110 | 45 | 8 | 25 | 3 | 33.4 | 14710{1500} | 14710{1500} | 30 | |
36×4.0 | 133 | 70 | 31.5 | 70 | 132 | 55 | 10 | 30.3 | 3 | 39.4 | 22555{2300} | 22555{2300} | 36 | |
42×4.5 | 151 | 80 | 35.5 | 80 | 151 | 65 | 12 | 35.6 | 3.5 | 45.6 | 33342{3400} | 33342{3400} | 42 | |
48×5.0 | 170 | 90 | 40 | 90 | 170 | 70 | 12 | 41 | 4 | 52.6 | 44130{4500} | 44130{4500} | 48 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|