型号 |
AZN 25-30 |
5 | 天发货 |
卸料板导套 -钢球衬套用 LOCTITE粘接型 直杆型- | 圆线螺旋弹簧 -内径基准型- | 矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-SWB- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: SGBBS | 型号: NWL | 型号: NT-SWB |
价格说明
F=L×10% | F=L×15% | F=L×20% | D | d1 | d2 | M | L | 型式 | |||||
Fmm | 负载N {kgf} | Fmm | 负载N {kgf} | Fmm | 负载N {kgf} | V | Type D - L | ||||||
2.5 | 304{31} | 3.7 | 442{45} | 5 | 647{66} | 29 | 25 | 11 | 7 | M6 | 25 | AZN25 - | 25 |
3 | 4.5 | 6 | 30 | 30 | |||||||||
3.5 | 5.2 | 7 | 35 | 35 | |||||||||
4 | 6 | 8 | 40 | 40 | |||||||||
3 | 362{37} | 4.5 | 627{64} | 6 | 892{91} | 35 | 30 | 14 | 9 | M8 | 30 | AZN30 - | 30 |
3.5 | 5.2 | 7 | 35 | 35 | |||||||||
4 | 6 | 8 | 40 | 40 | |||||||||
3 | 735{75} | 4.5 | 1274{130} | 6 | 1814{185} | 46 | 40 | 18 | 11 | M10 | 30 | AZN40 - | 30 |
3.5 | 5.2 | 7 | 35 | 35 | |||||||||
4 | 6 | 8 | 40 | 40 | |||||||||
3 | 1117{114} | 4.5 | 1971{201} | 6 | 2824{288} | 57 | 50 | 20 | 14 | M12 | 30 | AZN50 - | 30 |
3.5 | 5.2 | 7 | 35 | 35 | |||||||||
4 | 6 | 8 | 40 | 40 | |||||||||
5 | 7.5 | 10 | 50 | 50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|