型号 | - | L |
LAN 60 | - | 300 |
ANX 20 | - | 150 |
5 | 天发货 |
7 | 天发货 |
低回弹性聚氨酯 -标准型- | DA限位机构 -直线运动型- | NAAMS规格悬吊式斜楔组件 MEFNS165(θ=00-45) | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: AN | 型号: DGF | 型号: MEFNS |
D | D![]() | d![]() |
20 | ±0.2 | ±0.2 |
25 | ||
30 | ||
40 | ||
50 | ±0.3 | |
60 |
D | D![]() | d![]() | L![]() |
20 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 |
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | ±0.3 | ±0.5 | |
60 |
d | Catalog No. | ||
Type | D | L | |
8.5 | LAN CNN | 20 | 200 |
11 | 25 | ||
14 | 30 | ||
40 | 300 | ||
50 | |||
60 |
d | Catalog No. | ||
Type | D | L 指定单位1mm | |
8.5 | ANX CNX | 20 | 10~200 |
11 | 25 | ||
14 | 30 | ||
40 | |||
50 | |||
60 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|