高压缩量用聚氨酯
商品
评价
详情
  • 高压缩量用聚氨酯
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高压缩量用聚氨酯

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
实用型聚氨酯-产品概述
模具、设备等机构运行中吸收震动,可以起到缓冲减震的作用
本产品为高压缩量用聚氨酯
产品标准外径(mm):D30~120
使用环境温度-5°C到+80°C
产品特点
1. 标准化产品,安装简单,通过螺丝或导正销固定在模具上,也可直接放置于模具窝孔上
2. 耐负载性和耐久性(永久变形)略低于M型,为价格低廉型。与M型相比,不适合大量生产。
3. 耐水性:在有少许水的环境中也可以使用。(但不可一直浸泡在水中使用)
4. 耐油性:在有少许切削油的环境中也可以使用(但不可一直浸泡在切削油中使用)
5. 变色性:紫外线(包含日光)照射虽然会导致变色,但不影响其使用效果
实用型聚氨酯-产品特点
订货范例
型号
PLA 80-200
发货日
5天发货
上海·广州发货
数量≥401时,请另询交货期。
使用案例
安装在模具中,模具下行吸收多余震动,起到缓冲减震的作用。
使用案例
注意事项
请切断后再使用。
高压缩量用发泡聚氨酯受紫外线(包含日光)照射虽然会导致变色,但不影响其使用效果。
相关产品
自润滑滑板 -烧结合金10mm 2/3/4螺栓孔型- 斜楔组件 MEVCN52(θ=45-80) 自润滑滑板 -铜合金10mm 2/4螺栓孔型-
自润滑滑板 -烧结合金10mm 2/3/4螺栓孔型--相关图片 斜楔组件 MEVCN52(θ=45-80)-相关图片 自润滑滑板 -铜合金10mm 2/4螺栓孔型--相关图片
型号: STZ 型号: MEVCN52 型号: STW28-75
尺寸图
高压缩量用聚氨酯-尺寸图
规格表
d型式
TypeD-L
14PLA30-200
PLA40-200
PLA50-200
PLA60-200
22PLA80-200
PLA100-200
PLA120-200
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何延长聚氨酯的使用寿命?
在保持良好散热状态的基础上,按照压缩量与压缩行程数的最佳配合关系使用聚氨酯。
冷冲模具中如何选用聚氨酯?
一般是按照具体的结构功能要求来区分使用;如果是用作压力源的,建议选用目录上黑色产品部分,如果是作隔振缓冲用的,建议选用目录中灰色产品部分。