聚氨酯类型 | 外径规格 |
PA | 30/40/50/60/80/100/120 |
![]() | ![]() | |
弹簧导销 | 套管单体S型和SU型 | |
可选用与PA型聚氨酯配套使用安装在模具上 | 可选用与PA型聚氨酯配套使用安装在模具上 |
F=L×20% | F=L×30% | F=L×40% | d | 型式 | |||||
F mm | 负载 N {kgf} | F mm | 负载 N {kgf} | F mm | 负载 N {kgf} | V | Type D-L | ||
6 | 981 { 100} | 9 | 1177 { 120} | 12 | 1471 { 150} | 36 | 14 | PA 30- | 30 |
8 | 12 | 16 | 40 | ||||||
8 | 1961 { 200} | 12 | 2452 { 250} | 16 | 3040 { 310} | 48 | PA 40- | 40 | |
10 | 15 | 20 | 50 | ||||||
12 | 18 | 24 | 60 | ||||||
8 | 3481 { 355} | 12 | 4413 { 450} | 16 | 5541 { 565} | 60 | PA 50- | 40 | |
10 | 15 | 20 | 50 | ||||||
12 | 18 | 24 | 60 | ||||||
16 | 24 | 32 | 80 | ||||||
10 | 4609 { 470} | 15 | 5737 { 585} | 20 | 7257 { 740} | 72 | PA 60- | 50 | |
12 | 18 | 24 | 60 | ||||||
16 | 24 | 32 | 80 | ||||||
20 | 30 | 40 | 100 | ||||||
12 | 8532 { 870} | 18 | 10787 {1100} | 24 | 13729 {1400} | 96 | 22 | PA 80- | 60 |
16 | 24 | 32 | 80 | ||||||
20 | 30 | 40 | 100 | ||||||
26 | 39 | 52 | 130 | ||||||
16 | 13925 {1420} | 24 | 17652 {1800} | 32 | 21771 {2220} | 120 | PA100- | 80 | |
20 | 30 | 40 | 100 | ||||||
24 | 36 | 48 | 120 | ||||||
32 | 48 | 64 | 160 | ||||||
16 | 19907 {2030} | 24 | 24909 {2540} | 32 | 30793 {3140} | 144 | PA120- | 80 | |
20 | 30 | 40 | 100 | ||||||
24 | 36 | 48 | 120 | ||||||
32 | 48 | 64 | 160 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|