型号 |
AE 15-25 |
7 | 天发货 |
驱动块 -翻边机构组件MPHWU45 MPHWU55用/MSHU MPHU45 MPHU55用-窄型- | 低回弹性聚氨酯 -标准型- | 球锁紧凸模 -重载型·TiCN涂覆处理- | ||
型号: MHDA | 型号: AN | 型号: H-EBPAL |
价格说明
D | D | d | L |
15 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.3 |
20 | |||
25 | |||
30 | |||
40 | |||
50 | ±0.3 | ±0.5 | |
60 |
F=L×15% | F=L×20% | F=L×25% | d | 型式 | |||||
Fmm | 负载N {kgf} | Fmm | 负载N {kgf} | Fmm | 负载N {kgf} | V | Type D- | L | |
3.8 | 539{ 55} | 5 | 735{ 75} | 6.3 | 932{ 95} | 18 | 7 | AE 15- | 25 |
4.5 | 6 | 7.5 | 30 | ||||||
5.3 | 7 | 8.8 | 35 | ||||||
6 | 8 | 10 | 40 | ||||||
3.8 | 1079{ 110} | 5 | 1373{ 140} | 6.3 | 1667{ 170} | 24 | 8.5 | AE 20- | 25 |
4.5 | 6 | 7.5 | 30 | ||||||
5.3 | 7 | 8.8 | 35 | ||||||
6 | 8 | 10 | 40 | ||||||
3.8 | 1569{ 160} | 5 | 2059{ 210} | 6.3 | 2550{ 260} | 30 | 11 | AE 25- | 25 |
4.5 | 6 | 7.5 | 30 | ||||||
5.3 | 7 | 8.8 | 35 | ||||||
6 | 8 | 10 | 40 | ||||||
6.8 | 9 | 11.3 | 45 | ||||||
7.5 | 10 | 12.5 | 50 | ||||||
4.5 | 2452{ 250} | 6 | 2844{ 290} | 7.5 | 3334{ 340} | 37 | 14 | AE 30- | 30 |
5.3 | 7 | 8.8 | 35 | ||||||
6 | 8 | 10 | 40 | ||||||
6.8 | 9 | 11.3 | 45 | ||||||
7.5 | 10 | 12.5 | 50 | ||||||
8.3 | 11 | 13.8 | 55 | ||||||
9 | 12 | 15 | 60 | ||||||
6 | 4315{ 440} | 8 | 5099{ 520} | 10 | 5982{ 610} | 48 | 14 | AE 40- | 40 |
7.5 | 10 | 12.5 | 50 | ||||||
9 | 12 | 15 | 60 | ||||||
7.5 | 7355{ 750} | 10 | 8728{ 890} | 12.5 | 10297{1050} | 60 | 14 | AE 50- | 50 |
9 | 12 | 15 | 60 | ||||||
12 | 16 | 20 | 80 | ||||||
7.5 | 12356{1260} | 10 | 14318{1460} | 12.5 | 16769{1710} | 72 | 14 | AE 60- | 50 |
9 | 12 | 15 | 60 | ||||||
12 | 16 | 20 | 80 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|