带沉孔聚氨酯 -长度指定型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
带沉孔聚氨酯 -长度指定型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
带沉孔聚氨酯 -长度指定型-
产品概述:模具,设备等机构运行中吸收震动,可以起到缓冲减震的作用
产品标准外径:D25 D30 D40 D50 D60 D80 D100
聚氨酯硬度:肖氏硬度A90
使用环境温度-20°C到+70°C
又名:优力胶
产品特点
1. 产品长度可按1mm单位指定,安装简单,通过螺丝固定在模具上,也可直接放置于模具窝座上
2. 耐用性:又名优力胶,使用寿命优于一般橡胶
3. 耐水性:在有少许水的环境中也可以使用。(但不可一直浸泡在水中使用)
4. 耐油性:在有少许切削油的环境中也可以使用(但不可一直浸泡在切削油中使用)
5. 变色性:紫外线(包含日光)照射虽然会导致变色,但不影响其使用效果
规格概述
聚氨酯类型
外径规格
AZX
25/30/40/50/60/80/100
注意事项
使用案例
安装在模具中,模具下行吸收多余震动,起到缓冲减震的作用
(聚氨酯使用范例)
相关产品
内六角螺栓
M6~M16系列螺栓将该型聚氨酯锁付在模具上
尺寸图
AZX
(长度指定型)
(尺寸图)
规格表
型式
L指定单位1mm
M
H
指定单位1mm
Type
D
AZX
25
20~80
M6
M8
5≤H<L
30
40
25~150
M10
M12
50
60
80
25~200
M12
M16
100
M
d1
d2
M 6
11
7
M 8
14
9
M10
18
11
M12
20
14
M16
26
18
关于此商品的常见问题 (FAQ)
MISUMI的聚氨酯是否可以买回来后自行加工?加工是否有注意事项?
切断加工、平面加工、研磨加工、钻孔加工都可以;应快速加工以避免其内部积蓄热量,切削工具的刃口应成锐角,刃口宽度尽可能减薄。
冷冲模具中如何选用聚氨酯?
一般是按照具体的结构功能要求来区分使用;如果是用作压力源的,建议选用目录上黑色产品部分,如果是作隔振缓冲用的,建议选用目录中灰色产品部分。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
压力源
>
聚氨酯弹簧
>
聚氨酯弹簧
>
带沉孔聚氨酯 -长度指定型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741778579119
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741778579119