带沉孔聚氨酯 -标准型-
商品
评价
详情
  • 带沉孔聚氨酯 -标准型-
  • 带沉孔聚氨酯 -标准型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

带沉孔聚氨酯 -标准型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
产品概述
带沉孔聚氨酯 -标准型-
产品概述:模具,设备等机构运行中吸收震动,可以起到缓冲减震的作用
产品标准外径:D20 D25 D30 D40
聚氨酯硬度:肖氏硬度A90
使用环境温度-20°C到+70°C
又名:优力胶
产品特点
1.产品长度可按1mm单位指定,安装简单,通过螺丝固定在模具上,也可直接放于模具窝座上
2.耐用性:又名优力胶,使用寿命优于一般橡胶
3.耐水性:在有少许水的环境中也可以使用。( 但不可一直漫泡在水中使用)
4.耐油性:在有少许切削油的环境中也可以使用(但不可一直浸泡在切削油中使用)
5.变色性:紫外线(包含日光)照射虽然会导致变色。但不影响其使用效果
产品特点
规格概述
聚氨酯类型外径规格长度规格
AZ20/25/30/4025/30/35/40
注意事项
注意事项
使用案例
安装在模具中,模具下行吸收多余震动,起到缓冲减震的作用
使用案例
(聚氨酯使用范例)
相关产品
内六角螺栓-CB-
内六角螺栓
内六角螺栓;M6~M10系列螺栓将该型聚氨酯锁付在模具上
尺寸图
尺寸图
(尺寸图)
规格表
F=L×10%F=L×15%F=L×20%Dd1d2ML型式
F
mm
负载
N {kgf}
F
mm
负载
N {kgf}
F
mm
负载
N {kgf}
VType D - L
2.5883
{ 90}
3.71079
{110}
5.01275
{130}
2420117M625AZ 20- 25
3.04.56.03030
3.55.27.03535
4.06.08.04040
2.51177
{120}
3.71569
{160}
5.01765
{180}
2925117M625AZ 25- 25
3.04.56.03030
3.55.27.03535
4.06.08.04040
3.02550
{260}
4.53040
{310}
6.03530
{360}
3530149M830AZ 30- 30
3.55.27.03535
4.06.08.04040
3.04119
{420}
4.55099
{520}
6.05884
{600}
46401811M1030AZ 40- 30
3.55.27.03535
4.06.08.04040
关于此商品的常见问题 (FAQ)
MISUMI的聚氨酯是否可以买回来后自行加工?加工是否有注意事项?
切断加工、平面加工、研磨加工、钻孔加工都可以;应快速加工以避免其内部积蓄热量,切削工具的刃口应成锐角,刃口宽度尽可能减薄。
冷冲模具中如何选用聚氨酯?
一般是按照具体的结构功能要求来区分使用;如果是用作压力源的,建议选用目录上黑色产品部分,如果是作隔振缓冲用的,建议选用目录中灰色产品部分。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 聚氨酯弹簧 > 聚氨酯弹簧 > 带沉孔聚氨酯 -标准型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页