产品概述

高负载用聚氨酯 -长度指定型-
产品概述:模具,设备等机构运行中吸收震动,可以起到缓冲减震的作用
产品标准外径(mm):D8 D10 D15 D20 D25 D30 D40 D50 D60 D80 D100
聚氨酯硬度:肖氏硬度A90
使用环境温度-20°C到+70°C
又名:优力胶
产品特点
1. 标准化产品,安装简单,通过螺丝或导正销固定在模具上,也可直接放置于模具窝孔上
2. 耐用性:又名优力胶,使用寿命优于一般橡胶
3. 耐水性:在有少许水的环境中也可以使用。(但不可一直浸泡在水中使用)
4. 耐油性:在有少许切削油的环境中也可以使用(但不可一直浸泡在切削油中使用)
5. 变色性:紫外线(包含日光)照射虽然会导致变色,但不影响其使用效果
 |
(聚氨酯弹簧与其他弹簧之间的比较) |
规格概述
|
AX | 15/20/25/30/40/50/60/80/100 | 7/8.5/11/14/22 |
CX | 8/10/15/20/25/30/40/50/60/80/100 | - |
使用方法
1.安装和使用的环境尽量干燥,无油无水。
2.安装使用前请确认压缩量,不能超过规定压缩量范围,否则会导致永久变形失效
3.注意使用时候负载压缩量与每分钟行程数的关系,避免过高的速度导致聚氨酯内部积蓄热量而失效
4.图示为在保持良好散热状态的基础上,其不同压缩率与允许行程数之间的关系,不建议超范围工况下使用

使用案例
安装在模具中,模具下行吸收多余震动,起到缓冲减震的作用 |
 |  |
(聚氨酯使用范例) |
相关产品
弹簧导销 |
 |
弹簧导销;可以与该型聚氨酯配套使用安装在模具上 |
聚氨酯吸震块 |
 |
套管单体S型和SU型;可以与该型聚氨酯配套使用安装在模具上 |