聚氨酯垫块 -长度指定型-
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
聚氨酯垫块 -长度指定型-
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
模具、设备等机构运行中吸收震动,可以起到缓冲减震的作用
本产品为聚氨酯垫块 -长度指定型-
产品标准外径(mm):D40~110
聚氨酯硬度:肖氏硬度A90
产品特点
1. 标准化产品,安装简单,通过螺丝或导正销固定在模具上,也可直接放置于模具窝孔上
2. 变色性:紫外线(包含日光)照射虽然会导致变色,但不影响其使用效果
3. 耐水性:在有少许水的环境中也可以使用。(但不可一直浸泡在水中使用)
4. 耐油性:在有少许切削油的环境中也可以使用(但不可一直浸泡在切削油中使用)
订货范例
型号
-
L
EL 70 - 22
-
155
发货日
7
天发货
上海·广州发货
数量≥201时,请另询交货期。
使用案例
安装在模具中,模具下行吸收多余震动,起到缓冲减震的作用。
相关产品
带沉孔聚氨酯 -长度指定型-
实用型聚氨酯
聚氨酯弹簧
型号:
AZX
型号:
AE15-25
型号:
MAZ
尺寸图
D
D
d
L
40
±0.2
±0.2
±0.3
50
±0.3
±0.2
±0.5
70
90
±0.4
±0.2
±0.5
100
110
规格表
型式
L
指定单位1mm
Type
D
d
EL
40
14
15~200
50
70
14、22
90
100
22
50~250
110
关于此商品的常见问题 (FAQ)
MISUMI的聚氨酯是否可以买回来后自行加工?加工是否有注意事项?
切断加工、平面加工、研磨加工、钻孔加工都可以;应快速加工以避免其内部积蓄热量,切削工具的刃口应成锐角,刃口宽度尽可能减薄。
冷冲模具中如何选用聚氨酯?
一般是按照具体的结构功能要求来区分使用;如果是用作压力源的,建议选用目录上黑色产品部分,如果是作隔振缓冲用的,建议选用目录中灰色产品部分。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
冲压模具用零件
>
压力源
>
聚氨酯弹簧
>
聚氨酯弹簧
>
聚氨酯垫块 -长度指定型-
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741754356695
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741754356695