聚氨酯垫块 | 外径规格(mm) |
E型 | 40/50/70/90/100/110 |
价格说明
F=L×15% | F=L×20% | F=L×25% | D | d | L | 型式 | |||||
F mm | 负载 N {kgf} | F mm | 负载 N {kgf} | F mm | 负载 N {kgf} | V | Type | D-L | |||
12 | 4560{465} | 16 | 5394{550} | 20 | 6276{ 640} | 47 | 40 | 14 | 80 | E | 40-80 |
16.5 | 7747{790} | 22 | 9218{940} | 27.5 | 10787{1100} | 59 | 50 | 110 | 50-110 | ||
16.5 | 18633 {1900} | 22 | 22555 {2300} | 27.5 | 24517 {2500} | 81 | 70 | 110 | 70-110 | ||
21 | 28 | 35 | 70 | 140 | 70-140 | ||||||
25.5 | 34 | 42.5 | 70 | 170 | 70-170 | ||||||
16.5 | 22 | 27.5 | 70 | 22 | 110 | 7022110 | |||||
21 | 28 | 35 | 70 | 140 | 7022140 | ||||||
25.5 | 34 | 42.5 | 70 | 170 | 7022170 | ||||||
21 | 27459 {2800} | 28 | 33342 {3400} | 35 | 40207 {4100} | 105 | 90 | 140 | 90-140 | ||
25.5 | 34 | 42.5 | 90 | 170 | 90-170 | ||||||
30 | 40 | 50 | 90 | 200 | 90-200 | ||||||
21 | 35990 {3670} | 28 | 42659{4350} | 35 | 49720{5070} | 117 | 100 | 140 | 100-140 | ||
21 | 39226 {4000} | 28 | 47072 {4800} | 35 | 56878 {5800} | 129 | 110 | 140 | 110-140 | ||
25.5 | 34 | 42.5 | 110 | 170 | 110-170 | ||||||
30 | 40 | 50 | 110 | 200 | 110-200 | ||||||
37.5 | 50 | 62.5 | 110 | 250 | 110-250 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|